1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว GE (รุ่นอีโคโนมี) ซีรีส์ E แบบย้อนกลับ ความจุสูง

เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว GE (รุ่นอีโคโนมี) ซีรีส์ E แบบย้อนกลับ ความจุสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,088.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ความจุสูง, ชนิดด้านหลัง

รหัสสินค้า
GE62AB2P60AF30
GE63AB3P60AF30H
GE63AB3P60AF100H
GE102AB2P60AF30
GE102AB2P60AFV
GE102AB2P75AF30
GE102AB2P75AFV
GE102AB2P100AF30
GE102AB2P100AFV
GE103AB3P60AF30H
GE103AB3P60AFVH
GE103AB3P75AF30H
GE103AB3P75AFVH
GE103AB3P100AF30H
GE103AB3P100AFVH
GE403AB3P250AFVH
GE403AB3P300AFVH
GE403AB3P350AFVH
GE403AB3P400AFVH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
มาตรฐาน ตัวแทน เทอร์มินอล พิกัดแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน

฿ 5,088.09

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 60AF10102AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน6030PSEขั้วต่อแบบย้ำ M6น้อยกว่า AC200 Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 5,565.81

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 60AF10103AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน6030PSEขั้วต่อแบบย้ำ M6รองรับ AC415Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 5,565.81

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 60AF10103AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน60100PSEขั้วต่อแบบย้ำ M6รองรับ AC415Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 8,873.53

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35352AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน6030PSEสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8น้อยกว่า AC200 Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 8,873.53

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35352AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน60สวิตช์ 100/200PSEสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8น้อยกว่า AC200 Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 8,873.53

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35352AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน7530PSEสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8น้อยกว่า AC200 Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 8,873.53

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35352AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน75สวิตช์ 100/200PSEสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8น้อยกว่า AC200 Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 8,873.53

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35352AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน10030PSEสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8น้อยกว่า AC200 Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 8,873.53

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35352AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน100สวิตช์ 100/200PSEสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8น้อยกว่า AC200 Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 9,538.70

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35353AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน6030PSEสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8รองรับ AC415Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 9,538.70

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35353AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน60สวิตช์ 100/200PSEสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8รองรับ AC415Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 9,538.70

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35353AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน7530PSEสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8รองรับ AC415Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 9,538.70

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35353AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน75สวิตช์ 100/200PSEสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8รองรับ AC415Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 9,538.70

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35353AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน10030PSEสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8รองรับ AC415Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 9,538.70

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35353AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน100สวิตช์ 100/200PSEสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8รองรับ AC415Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 33,122.11

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 400AF ขึ้นไป50503AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน250สวิตช์ 100/200/500-ขั้วต่อแบบแท่ง M12รองรับ AC415Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, แผงกั้นติดตั้งบนพื้น, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 33,122.11

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 400AF ขึ้นไป50503AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน300สวิตช์ 100/200/500-ขั้วต่อแบบแท่ง M12รองรับ AC415Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, แผงกั้นติดตั้งบนพื้น, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 38,443.49

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 400AF ขึ้นไป50503AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน350สวิตช์ 100/200/500-ขั้วต่อแบบแท่ง M12รองรับ AC415Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, แผงกั้นติดตั้งบนพื้น, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 38,443.49

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 400AF ขึ้นไป50503AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน400สวิตช์ 100/200/500-ขั้วต่อแบบแท่ง M12รองรับ AC415Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, แผงกั้นติดตั้งบนพื้น, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ รูปทรง ด้านหลัง
ชนิด ชนิดความเร็วสูง รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า การเชื่อมต่อย้อนกลับ ไม่สามารถใช้งานได้