(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พิกัดกระแสโครง AF | 30AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | 1.5 | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว | 2 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 / 20 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BL-2C 10A ในชุด เซฟตี้เบรกเกอร์ BL-1C/BL-2C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง