1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์เครือข่าย Ethernet รุ่นที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด - สายต่อคอนเนคเตอร์ RJ45 XS5 / XS6 (รหัสสินค้า)

OPTION/ACCESSORIES

คอนเนคเตอร์เครือข่าย Ethernet รุ่นที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด - สายต่อคอนเนคเตอร์ RJ45 XS5 / XS6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,085.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีกำหนดจะยุติการผลิตทันทีที่ซัพพลายเออร์หมด สต๊อก กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สาย LAN ที่รองรับการใช้งานกับเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้เครือข่าย Ethernet เป็นพื้นฐาน
[คุณสมบัติ]
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสายเคเบิล LSZH สำหรับการควบคุมภายในแผงควบคุมและสายเคเบิล PUR สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกแผงควบคุม
· ใช้คอนเนคเตอร์ RJ45 เพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับเดินสายไฟ
· สายเคเบิลมีให้เลือกทั้งสีน้ำเงินสีเหลืองและสีเขียว
·สาย LSZH มีตัวเลือกความยาว 12 ขนาด ตั้งแต่ 0.2 ถึง 20 m และสายเคเบิล PUR มีตัวเลือกความยาว 10 ขนาดตั้งแต่ความยาว 0.5 ถึง 20 m
· สายเคเบิลชนิดมีชิลด์สองชั้น พร้อมสายถักและสายชิลด์เทปอะลูมิเนียม เพื่อลดสัญญาณรบกวนในสภาพแวดล้อม FA
[การช้งาน]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อม FA ที่มีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวน

สาย LAN สำหรับสภาพแวดล้อม FA พร้อมการสร้างเสียงรบกวน

สายต่อคอนเนคเตอร์ ปลายคู่ (ปลั๊ก) (RJ45 / RJ45)

สายต่อคอนเนคเตอร์ ปลายคู่ (ปลั๊ก) (RJ45 / RJ45)

สายต่อคอนเนคเตอร์ สิ้นสุดคู่ - สีเหลือง (RJ45 / RJ45)

สายต่อคอนเนคเตอร์ สิ้นสุดคู่ - สีเหลือง (RJ45 / RJ45)

คอนเนคเตอร์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) อุตสาหกรรม XS5 / XS6 RJ45 - ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และ สเปค สายต่อคอนเนคเตอร์

รุ่น XS5W-T421- □ MD-K

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

ชนิดสายต่อคอนเนคเตอร์ ปลายคู่ (ปลั๊ก)
(RJ45/RJ45)
ชนิดรุ่น XS5W-T421- □ MD-K
พิกัดกระแสไฟฟ้า2.5 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า30 V
ความต้านทานหน้าสัมผัส40 mΩหรือน้อยกว่า
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า500 MΩหรือมากกว่า
แรงดันไฟฟ้าความอดทน1,000 V AC 60 วินาที ( กระแสไฟฟ้า รั่วไหล 1 mA หรือน้อยกว่า)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน-25 ถึง + 70 ℃
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-25 ถึง + 70 ℃
โครงสร้างในการป้องกันM12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20

การจัดอันดับ / การแสดง

ชนิดRJ45
รุ่น XS5W
คอนแท็กบล็อกเรซิ่น PA (ul94v-0) / สีดำ
หน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์/ ni- ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบทอง (1.4 ไมครอน)
เครื่องมือ ยึด-
เหล็กยึด เกลียว *-
ปก-
กระบวนการซีล เรซิ่น-
โอริง-
การ ตัวยึด สายดิน-
ฝาครอบ เครื่องมือ ยึด-
น๊อตตัวเมีย-

วัสดุ/ การขัดเงา
คอนเนคเตอร์

สายไฟ ชนิดสายไฟ มาตรฐานหุ่นยนต์ ยืดหยุ่น
สายไฟ
สายคอนโทรลมีชีลด์ แข็งแรง
มาตรฐานที่รับรองUL CM
ประเภทแมว - 5E
คอร์/แกน ขดลวด/ สีAWG 22 (7 / 0.26):
สีเหลือง / ส้ม / ขาว / น้ำเงิน
AWG 22 (7/24 / 0.05):
สีเหลือง / ส้ม / ขาว / น้ำเงิน
AWG 22 (7 / 0.26):
สีเหลือง / ส้ม / ขาว / น้ำเงิน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ø6.5
สี เปลือกฟ้าอ่อนสีดำ
วัสดุ เปลือกPVC
โครงสร้าง โล่กำบังโล่กำบัง สองชั้น

สายไฟ
บันทึก: สายไฟ มี คอนเนคเตอร์ เท่านั้น (รุ่น XS5H รุ่น XS5W)

รุ่น XS6W-6LSZH8SS □□□□ CM- □

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

ชนิดสายต่อคอนเนคเตอร์ ปลายคู่
(RJ45/RJ45) / LSZH
ชนิดรุ่น XS6W-6LSZH8SS □□□□ CM- □
พิกัดกระแสไฟฟ้า1 A (ที่ 50 ° C)
แรงดันไฟฟ้าความอดทน1,000 V DC 60 วินาที ( กระแสไฟฟ้า รั่วไหล 1 mA หรือน้อยกว่า)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน-20 ถึง 75 ° c
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-20 ถึง 75 ° c
ช่วงอุณหภูมิเมานต์0 ถึง + 50 ° c
โครงสร้างในการป้องกันIP20

การจัดอันดับ / การแสดง

ชนิดสายต่อคอนเนคเตอร์ ปลายคู่
(RJ45/RJ45) / LSZH
ชนิดรุ่น XS6W-6LSZH8SS □□□□ CM- □
ตัวเสื้อ คอนเนคเตอร์เรซิ่นโพลิคาร์บอเนต (UL94V-0) / โปร่งใส
หน้าสัมผัสทองแดงผสม / ni- ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบทอง
โล่กำบังทองเหลือง / ชุบนิกเกิล
ปก (โครงสร้างเพื่อป้องกัน แท็บ แตก)PA / สีดำ
สายยาง เครื่องหมาย ขดลวดพีวีซี เรซิ่น (UL94V-0) / โปร่งใส

วัสดุ/ การขัดเงา
คอนเนคเตอร์

ชนิดสายต่อคอนเนคเตอร์ ปลายคู่
(RJ45/RJ45) / LSZH
ชนิดรุ่น XS6W-6LSZH8SS □□□□ CM- □
มาตรฐานที่รับรองIEC 60332-1 / UL444
คอร์/แกน ขดลวดAWG 26
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ø6.3มม
สี เปลือกน้ำเงินเหลืองเขียว
วัสดุ เปลือกLSZH
โครงสร้าง โล่กำบังโล่กำบัง ชั้นเดียว

สายไฟ

ชนิดประเภทวัสดุ เปลือก สายไฟสีของ สายไฟความยาว สายไฟ (m)ชนิด
คอนเนคเตอร์ ปลายคู่
สายไฟ (RJ45 / RJ45)
แมว. 6 ALSZHสีน้ำเงิน0.3XS6W-6LSZH8SS30CM-B
0.5XS6W-6LSZH8SS50CM-B
1XS6W-6LSZH8SS100CM-B
1.5XS6W-6LSZH8SS150CM-B
2XS6W-6LSZH8SS200CM-B
3XS6W-6LSZH8SS300CM-B
5XS6W-6LSZH8SS500CM-B
สีเหลือง0.3XS6W-6LSZH8SS30CM-Y
0.5XS6W-6LSZH8SS50CM-Y
1XS6W-6LSZH8SS100CM-Y
1.5XS6W-6LSZH8SS150CM-Y
2XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
3XS6W-6LSZH8SS300CM-Y
5XS6W-6LSZH8SS500CM-Y
สีเขียว0.3XS6W-6LSZH8SS30CM-G
0.5XS6W-6LSZH8SS50CM-G
1XS6W-6LSZH8SS100CM-G
1.5XS6W-6LSZH8SS150CM-G
2XS6W-6LSZH8SS200CM-G
3XS6W-6LSZH8SS300CM-G
5XS6W-6LSZH8SS500CM-G

แบบขนาดเล็ก (ขั้ว คอนเนคเตอร์ RJ45)

สายไฟ มาตรฐานสายต่อคอนเนคเตอร์ ปลายคู่ (ปลั๊ก)
(RJ45/RJ45)
0.3XS5W-T421-AMD-K
0.5XS5W-T421-BMD-K
1XS5W-T421-CMD-K
2XS5W-T421-DMD-K
5XS5W-T421-GMD-K
10XS5W-T421-JMD-K

ชนิดทนทาน (ขั้ว คอนเนคเตอร์ RJ45)

รหัสสินค้า
XS5W-T421-BMD-K SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท รายละเอียดชิลด์ ขนาดตัวนำไฟฟ้า จำนวนแกน (จำนวนขา การเชื่อมต่อสายไฟ) สี ความยาว:ช่วงความยาว วัสดุปลอกหุ้ม วัสดุ ปลอกหุ้มเคเบิล Rated Current
((A)/ อุณหภูมิใช้งาน)
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
(℃)
โครงสร้างในการป้องกัน หน้าสัมผัส วัสดุ/ การรักษา ขนาดหน้าตัดสายนำไฟฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
สายไฟ ชนิด

฿ 4,550.00

฿ 2,594.41

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน CAT5eโล่กำบัง สองชั้นAWG22 (0.32sq)4 คอร์/แกนสีน้ำเงิน0.3 ถึง 0.9PVCPVC2.5-25 ถึง +70IP20ฟอสเฟอร์บรอนซ์/Ni base, ชุบทอง (1.4 µm)AWG22ø 6.50.5มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างฉนวนหุ้ม ชนิดมีชิลด์ · STP มาตรฐาน เครือข่าย FA ไม่มี ชนิดของคอนเนคเตอร์ RJ45-RJ45
ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ 6.0 ถึง 6.9 ความยาว ยึดอยู่กับที่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XS5W-T421-BMD-K ในชุด คอนเนคเตอร์เครือข่าย Ethernet รุ่นที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด - สายต่อคอนเนคเตอร์ RJ45 XS5 / XS6

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XS5W-T421-AMD-K
XS5W-T421-BMD-KR
XS5W-T421-BMD-YR
XS5W-T421-CMD-K
XS5W-T421-CMD-KR
XS5W-T421-CMD-YR
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท รายละเอียดชิลด์ ขนาดตัวนำไฟฟ้า จำนวนแกน (จำนวนขา การเชื่อมต่อสายไฟ) สี ความยาว:ช่วงความยาว วัสดุปลอกหุ้ม วัสดุ ปลอกหุ้มเคเบิล Rated Current
((A)/ อุณหภูมิใช้งาน)
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
(℃)
โครงสร้างในการป้องกัน หน้าสัมผัส วัสดุ/ การรักษา ขนาดหน้าตัดสายนำไฟฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
สายไฟ ชนิด

฿ 4,242.00

1 ชิ้น 26 วัน CAT5eโล่กำบัง สองชั้นAWG22 (0.32sq)4 คอร์/แกนสีน้ำเงิน0.3 ถึง 0.9PVCPVC2.5-25 ถึง +70IP20ฟอสเฟอร์บรอนซ์/Ni base, ชุบทอง (1.4 µm)AWG22ø 6.50.3มาตรฐาน

฿ 4,060.00

1 ชิ้น 26 วัน CAT5eโล่กำบัง สองชั้นAWG22 (0.32sq)4 คอร์/แกนสีน้ำเงิน0.3 ถึง 0.9PVC------ø 6.5--

฿ 5,065.00

1 ชิ้น 26 วัน CAT5eโล่กำบัง สองชั้นAWG22 (0.32sq)4 คอร์/แกน[เหลือง / เหลืองอ่อน] สีเหลือง0.3 ถึง 0.9PVC------ø 6.5--

฿ 5,641.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน CAT5eโล่กำบัง สองชั้นAWG22 (0.32sq)4 คอร์/แกนสีน้ำเงิน1.0 ถึง 1.9PVCPVC2.5-25 ถึง +70IP20ฟอสเฟอร์บรอนซ์/Ni base, ชุบทอง (1.4 µm)AWG22ø 6.51มาตรฐาน

฿ 4,982.00

1 ชิ้น 26 วัน CAT5eโล่กำบัง สองชั้นAWG22 (0.32sq)4 คอร์/แกนสีน้ำเงิน1.0 ถึง 1.9PVC------ø 6.51-

฿ 5,188.00

1 ชิ้น 26 วัน CAT5eโล่กำบัง สองชั้นAWG22 (0.32sq)4 คอร์/แกน[เหลือง / เหลืองอ่อน] สีเหลือง1.0 ถึง 1.9PVC------ø 6.51-