1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซอฟต์แวร์สนับสนุนสำหรับกล่องรีเลย์แบบตั้งโปรแกรมได้ ZEN

RELAY

ซอฟต์แวร์สนับสนุนสำหรับกล่องรีเลย์แบบตั้งโปรแกรมได้ ZEN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,361.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซอฟต์แวร์สนับสนุนสำหรับกล่องรีเลย์แบบตั้งโปรแกรมได้ ซึ่งสามารถสร้างได้อย่างง่ายดายบน PC
[คุณสมบัติ]
· ระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็กที่ง่ายขึ้น
· โปรแกรมจำลองสามารถรันบน PC ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับ ZEN
· สามารถบันทึกไฟล์และแก้ไขหมายเหตุ ฯลฯ
[การใช้งาน]
· สามารถสร้าง บันทึก และตรวจสอบการตั้งโปรแกรมแลดเดอร์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ PC

รายละเอียดจำเพาะของ ZEN-SOFT01-V4

ซอฟต์แวร์สนับสนุนสำหรับกล่องรีเลย์แบบตั้งโปรแกรมได้ ZEN: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ ZEN-SOFT01-V4

  • สร้างโปรแกรมแลดเดอร์ ZEN ได้อย่างง่ายดาย
  • สามารถตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมที่สร้างขึ้นโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับตัวสินค้าหลัก ZEN
  • สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานโดยเชื่อมต่อกับ ZEN ด้วยสายเชื่อมต่อ (รุ่น ZEN-CIF01)
  • สามารถพิมพ์โปรแกรมแลดเดอร์ ZEN, หมายเหตุรีเลย์ และการตั้งค่าพารามิเตอร์ เช่น ตัวจับเวลา เครื่องนับ ฯลฯ

 

รหัสสินค้า
ZEN-SOFT01-V4 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,361.00

฿ 1,719.99

RELAY 1 ชิ้น 26 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ซอฟต์แวร์ที่รองรับ รุ่น ใช้งานได้ 1 ซีรีส์ ZEN

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZEN-SOFT01-V4 ในชุด ซอฟต์แวร์สนับสนุนสำหรับกล่องรีเลย์แบบตั้งโปรแกรมได้ ZEN