1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ตขั้วต่อ SSR รุ่น G3S4

RELAYOPTION

ซ็อกเก็ตขั้วต่อ SSR รุ่น G3S4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 913.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อ SSR สำหรับเอาท์พุต 4 จุดขนาดเล็ก
· SSR ขนาดกะทัดรัด พร้อมโครงสร้างที่ใช้งานง่ายซึ่งมี G3S 4 ตัวที่ติดตั้ง SSR ซ็อกเก็ต และเครื่องนำความร้อน
· ขั้วต่อมีโครงสร้างแยกเข้า/ออก จึงเดินสายไฟได้ง่าย
· มาพร้อม LED แสดงสถานะการทำงาน
· ซ็อกเก็ตแบบเฉพาะช่วยให้เปลี่ยนกล่องรีเลย์ได้ง่าย
· ติดตั้งด้วยรางปีกนก DIN Rail ที่ใช้ร่วมกันได้ ติดตั้งด้วยสกรู

รหัสสินค้า
P6BF-4BND DC24 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 913.00

฿ 782.99

RELAYOPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ เบ้า การใช้งาน ซ็อกเก็ตเชื่อมต่อ การจัดหมวดหมู่ สำหรับ DC24V
รุ่น ใช้งานได้ 1 G3S4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P6BF-4BND DC24 ในชุด ซ็อกเก็ตขั้วต่อ SSR รุ่น G3S4