1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแปลงคอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค XW2R (สำหรับการใช้งานทั่วไป) (รหัสสินค้า)

INTERFACE TERMINAL

หัวแปลงคอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค XW2R (สำหรับการใช้งานทั่วไป)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,312.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัวแปลงคอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อคอเนคประสงค์ ที่สามารถลดการเชื่อมต่อสายไฟที่จำเป็นในการวัดค่าที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
XW2R-E34G-T SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคอนเนคเตอร์สำหรับประกอบ วิธีการเชื่อมต่อสายไฟเทอร์มินอลบล็อค จำนวนขั้ว
(ขั้ว)
วิธีการติดตั้ง พิทช์ ระหว่างขั้ว
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)
(V)
คอนเนคเตอร์ ติดตั้ง: ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)

฿ 2,204.00

฿ 1,606.05

INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น 26 วัน ขั้วต่อชนิด MIL[อื่น ๆ] ชนิดสกรู ฉากเจาะ รู34ช่วยให้ทั้ง รางปีกนก (DIN Rail) และ แบบยึดด้วยสกรู543.398.550AC125/DC24ปลั๊ก (ตัวผู้)1

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XW2R-E34G-T ในชุด หัวแปลงคอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค XW2R (สำหรับการใช้งานทั่วไป)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XW2R-E20G-T
XW2R-E40G-T
XW2R-J20G-T
XW2R-J34G-T
XW2R-J34GD-T
XW2R-J40F-T
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคอนเนคเตอร์สำหรับประกอบ วิธีการเชื่อมต่อสายไฟเทอร์มินอลบล็อค จำนวนขั้ว
(ขั้ว)
วิธีการติดตั้ง พิทช์ ระหว่างขั้ว
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)
(V)
คอนเนคเตอร์ ติดตั้ง: ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)

฿ 1,312.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขั้วต่อชนิด MIL[อื่น ๆ] ชนิดสกรู ฉากเจาะ รู20ช่วยให้ทั้ง รางปีกนก (DIN Rail) และ แบบยึดด้วยสกรู543.364.450AC125/DC24ปลั๊ก (ตัวผู้)1

฿ 1,740.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขั้วต่อชนิด MIL[อื่น ๆ] ชนิดสกรู ฉากเจาะ รู40ช่วยให้ทั้ง รางปีกนก (DIN Rail) และ แบบยึดด้วยสกรู543.3113.550AC125/DC24ปลั๊ก (ตัวผู้)1

฿ 1,314.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขั้วต่อชนิด MIL[อื่น ๆ] ชนิดสกรู ฟิลลิป20ช่วยให้ทั้ง รางปีกนก (DIN Rail) และ แบบยึดด้วยสกรู748.3581.750AC125/DC24ปลั๊ก (ตัวผู้)1

฿ 1,643.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขั้วต่อชนิด MIL[อื่น ๆ] ชนิดสกรู ฟิลลิป34ช่วยให้ทั้ง รางปีกนก (DIN Rail) และ แบบยึดด้วยสกรู748.35130.750AC125/DC24ปลั๊ก (ตัวผู้)1

฿ 2,012.00

1 ชิ้น 3 วัน ขั้วต่อชนิด MIL[อื่น ๆ] ชนิดสกรู ฟิลลิป40--------

฿ 1,891.00

1 ชิ้น 5 วัน คอนเนคเตอร์ FCN[อื่น ๆ] ชนิดสกรู ฟิลลิป40ช่วยให้ทั้ง รางปีกนก (DIN Rail) และ แบบยึดด้วยสกรู748.35151.750AC125/DC24ปลั๊ก (ตัวผู้)1