(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· หัวแปลงคอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อคอเนคประสงค์ ที่สามารถลดการเชื่อมต่อสายไฟที่จำเป็นในการวัดค่าที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
XW2R-J34G-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คอนเนคเตอร์สำหรับประกอบ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟเทอร์มินอลบล็อค | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | วิธีการติดตั้ง | พิทช์ ระหว่างขั้ว (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) (V) | คอนเนคเตอร์ ติดตั้ง: ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,643.00 ฿ 1,409.04 | INTERFACETERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้วต่อชนิด MIL | [อื่น ๆ] ชนิดสกรู ฟิลลิป | 34 | ช่วยให้ทั้ง รางปีกนก (DIN Rail) และ แบบยึดด้วยสกรู | 7 | 48.35 | 130.7 | 50 | AC125/DC24 | ปลั๊ก (ตัวผู้) | 1 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XW2R-J34G-T ในชุด หัวแปลงคอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค XW2R (สำหรับการใช้งานทั่วไป)
รหัสสินค้า |
---|
XW2R-E34G-T |
XW2R-E40G-T |
XW2R-J20G-T |
XW2R-J34GD-T |
XW2R-J40F-T |
XW2R-J40G-T |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คอนเนคเตอร์สำหรับประกอบ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟเทอร์มินอลบล็อค | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | วิธีการติดตั้ง | พิทช์ ระหว่างขั้ว (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) (V) | คอนเนคเตอร์ ติดตั้ง: ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,204.00 | 1 ชิ้น | 26 วัน | ขั้วต่อชนิด MIL | [อื่น ๆ] ชนิดสกรู ฉากเจาะ รู | 34 | ช่วยให้ทั้ง รางปีกนก (DIN Rail) และ แบบยึดด้วยสกรู | 5 | 43.3 | 98.5 | 50 | AC125/DC24 | ปลั๊ก (ตัวผู้) | 1 | ||
฿ 1,740.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้วต่อชนิด MIL | [อื่น ๆ] ชนิดสกรู ฉากเจาะ รู | 40 | ช่วยให้ทั้ง รางปีกนก (DIN Rail) และ แบบยึดด้วยสกรู | 5 | 43.3 | 113.5 | 50 | AC125/DC24 | ปลั๊ก (ตัวผู้) | 1 | ||
฿ 1,314.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้วต่อชนิด MIL | [อื่น ๆ] ชนิดสกรู ฟิลลิป | 20 | ช่วยให้ทั้ง รางปีกนก (DIN Rail) และ แบบยึดด้วยสกรู | 7 | 48.35 | 81.7 | 50 | AC125/DC24 | ปลั๊ก (ตัวผู้) | 1 | ||
฿ 2,012.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ขั้วต่อชนิด MIL | [อื่น ๆ] ชนิดสกรู ฟิลลิป | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,891.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | คอนเนคเตอร์ FCN | [อื่น ๆ] ชนิดสกรู ฟิลลิป | 40 | ช่วยให้ทั้ง รางปีกนก (DIN Rail) และ แบบยึดด้วยสกรู | 7 | 48.35 | 151.7 | 50 | AC125/DC24 | ปลั๊ก (ตัวผู้) | 1 | ||
฿ 1,861.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้วต่อชนิด MIL | [อื่น ๆ] ชนิดสกรู ฟิลลิป | 40 | ช่วยให้ทั้ง รางปีกนก (DIN Rail) และ แบบยึดด้วยสกรู | 7 | 48.35 | 151.7 | 50 | AC125/DC24 | ปลั๊ก (ตัวผู้) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง