1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม XC5 (Fine Fit) (รหัสสินค้า)

OMR CONNECTORS OPTION

อุปกรณ์เสริม XC5 (Fine Fit)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· XC5 (ละเอียด) วัตถุ เสริม รุ่นที่รองรับการใช้งาน: คอนเนคเตอร์ DIN XC5

รหัสสินค้า
XC5G-96
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 93.00

OMR CONNECTORS OPTION 3 ชิ้น 26 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ที่อยู่อาศัย สี สีเทา ชนิด ตัวเรือนสำหรับระนาบด้านหลัง
การจัดหมวดหมู่ สำหรับการจัดเรียงคอนเนคเตอร์ DIN 3 คอลัมน์ รุ่น รองรับการใช้งาน คอนเนคเตอร์ DIN XC5 จำนวนขั้ว(ขั้ว) 96(64)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XC5G-96 ในชุด อุปกรณ์เสริม XC5 (Fine Fit)