1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเชื่อมต่อการ หน้าสัมผัส หลาย คอนเนคเตอร์【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTORS(50PCS PER PACK)

ตัวเชื่อมต่อการ หน้าสัมผัส หลาย คอนเนคเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 351.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์แบบหลายอินเทอร์ล็อก การประยุกต์ใช้งาน: การเชื่อมต่อสายไฟ,วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ: หางปลา

รหัสสินค้า
170286-1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 351.57

฿ 295.35

CONNECTORS(50PCS PER PACK) 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนขั้ว 1 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 25 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) 20-14 ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(ตารางมิลลิเมตร) 0.5-2.27
ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 2.1-3.4 กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว ทองเหลือง/ชุบผิวดีบุก บันทึก กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ สำหรับสายไฟ 2 มม. ²

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 170286-1 ในชุด ตัวเชื่อมต่อการ หน้าสัมผัส หลาย คอนเนคเตอร์