1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก 5 มม. (.197 นิ้ว)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

ปลั๊ก 5 มม. (.197 นิ้ว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 788.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเรือนซีรีส์ Metrimate600 AC / DC12 เสา

รหัสสินค้า
207017-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 788.88

CONNECTORS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน จำนวน ปลั๊ก 5 มม. (.197 นิ้ว)
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) จำนวนขั้ว 12 การใช้งาน อุปกรณ์ติดตั้งตู้
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 600 ชนิด ตัวเสื้อ เส้นกลาง (พิทช์)(มิลลิเมตร) 5
สี RED วัสดุ ตัวเรือน เทอร์โมพลาสติก ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -55 ถึง +130
มาตรฐานอื่น ๆ VDE

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 207017-1 ในชุด ปลั๊ก 5 มม. (.197 นิ้ว)