(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์แบบเลือกค่าแบบมีพร้อมกลไกการทำงานแบบเปิดโดยตรง
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์แบบเลือกค่าสำหรับอุปกรณ์ในการทำงานเพื่อความปลอดภัยระหว่างงานซ่อมบำรุง
· มีปุ่มเฉพาะ 30 ปุ่ม สะดวกในการปลดการป้องกัน
· ใช้รูปทรงกุญแจเดียวกันกับกุญแจแทร็ปอินเตอร์ล็อคของสวิตช์ประตูนิรภัยแบบล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า D4JL หรือชุดกุญแจไลด์ D4GL-SK10-LK และกุญแจล็อค D4SL-NSK10-LK (กรุณาระบุรุ่นกุญแจเมื่อทำการสั่งซื้อ)
· สวิตช์รูปแบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ A22E ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (เฉพาะรุ่นไม่เรืองแสงเท่านั้น)
· สวิตช์บิดแบบมีกุญแจ A22TK มีกุญแจรูปร่างแบบเดียวกับกุญแจประตูเซฟตี้ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถ ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานลืมถอดกุญแจออก
· ช่วยให้งานซ่อมบำรุงดำเนินภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
รหัสสินค้า |
---|
A22TK-2LL-11-K01 |
A22TK-2LL-21-K01 |
A22TK-2LR-02-K01 |
A22TK-2RL-11-K01 |
A22TK-2RL-12-K01-SJ |
A22TK-2RR-21-K01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | ระงับ/กลับ | ตำแหน่ง ปลดล็อค กุญแจ | หน้า หน้าสัมผัส NC ตำแหน่ง กุญแจ ปิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,631.00 ฿ 2,243.72 | SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1a1b | แขวน | ซ้าย | ซ้าย | ||
฿ 2,754.00 ฿ 2,348.61 | SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] 2a + 1b | แขวน | ซ้าย | ซ้าย | ||
฿ 2,631.00 ฿ 2,243.72 | SAFETY KEY SELECTOR SWCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] 2b | - | ซ้าย | ขวา | ||
฿ 2,631.00 ฿ 2,103.48 | SAFETY KEY SELECTOR SWCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1a1b | - | ขวา | ซ้าย | ||
฿ 3,828.00 ฿ 3,501.85 | SAFETY KEY SELECTOR SWCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] 1a2b | - | ขวา | ซ้าย | ||
฿ 2,754.00 ฿ 2,516.33 | SAFETY KEY SELECTOR SWCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] 2a + 1b | - | ขวา | ขวา |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์เลือกประเภทปุ่ม | รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ | รูปทรง แบบกลม | รูติดตั้ง | φ22 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | NA | แบบมีกุญแจ | มี | จำนวนรอยบาก | 2 |
รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | โครงสร้างในการป้องกัน | มี | มาตรฐานความปลอดภัย | UL / CCC |
ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความสูง(มิลลิเมตร) | 27 | ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 27 | ขนาดความลึกของพาเนล(มิลลิเมตร) | 54.7 |
รายละเอียด โครงสร้างในการป้องกัน | IP65 | ระงับ / ส่งคืนรายละเอียด ตำแหน่ง | หยุดแต่ละตำแหน่ง | คะแนน สวิตช์ , ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า 1 สำหรับ AC | AC24V/10A |
คะแนน สวิตช์ , ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า 2 สำหรับ AC | AC440V/2A | คะแนน สวิตช์ , ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า 1 สำหรับ DC | DC24V/10A | คะแนน สวิตช์ , ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า 2 สำหรับ DC | DC380V/0.2A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง