1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีย์ CN-7018-J / P (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

ซีรีย์ CN-7018-J / P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 334.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ผลิตภัณฑ์ ที่ CN-7018-P และ CN-7018-J ของซีรีส์ CN-7018 เป็น คลองเลื่อยปลอดภัยเชื่อถือได้และผลิตในญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
CN-7018
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 334.11

CONNECTORS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค CN
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 1 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) DC12 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) AC500 (1 นาที) ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC, 100 MΩ ขึ้นไป วัสดุ ฝาครอบ: ทองเหลือง
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก (ด้านปลั๊ก) ฟีนอลลามิเนต วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก (ด้านรองรับ) ฟีนอลลามิเนตโพลีอะซีทัล ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล ขั้วต่อบัดกรี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CN-7018 ในชุด ซีรีย์ CN-7018-J / P