(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เนื่องจากยังคงยืดหยุ่นได้แม้จะหายแล้วจึงสามารถถอดประกอบได้ด้วยมือ
[คุณสมบัติ]
·ยังคงยืดหยุ่นได้แม้หลังจากการบ่มและสามารถถอดประกอบได้อย่างง่ายดายด้วยมือ
·การฉีดเรซินในบริเวณที่ถอดเรซินออกจะทำให้เรซินกลับคืนสู่สภาพก่อนการถอดประกอบ
·มี กันน้ำ ทน ต่อ การกัดกร่อน และ ฉนวนกันความร้อน แม้ในน้ำ
· เม็ดมีด แท่งทดสอบเข้าไปใน เรซิ่น เพื่อเรียกใช้การตรวจสอบวงจร
·จะ กันน้ำ ได้แม้จะถอดก้านแล้วก็ตาม
·เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์ ความหนืด ต่ำจึงสามารถฉีดเข้าไปในพื้นที่แคบและชิ้นส่วนที่ งานละเอียด ได้
·เมื่อรักษาภายใต้สภาวะปกติจะไม่สร้างความร้อนสูงกว่า 40 ° C ดังนั้นจึงสามารถใช้กับ โพลีเอทิลีน และ วัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ทนต่อความร้อนได้
·ไม่เหมือนกับ Shore A เรซิ่น คือไม่ผลิตก๊าซไซล็อกเซน
มวล(กิโลกรัม) | 0.18 | สี | สีเหลืองอ่อน กึ่งโปร่งแสง | สเปค | แยกแพ็ค |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โพลียูรีเทน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง