(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กล่องเต้ารับสี่เหลี่ยมแบบฝังทำจากเรซิ่นกันกระแทก (HI)
[คุณสมบัติ]
· มีปุ่มขนาด 3/8 นิ้ว
·สี: เทา
· มีแถบรูสำหรับติดตั้งได้อย่างสะดวกขนาด 4 มม. เพื่อป้องกันไม่ให้กล่องเอียง (ไม่จำเป็นต้องขันสกรู)
· มีปุ่ม
· หากต้องการใช้ปุ่ม ให้เจาะช่องเจาะรูที่ด้านหลังกล่อง
· รองรับการใช้งานกับฝากันน้ำ (แบบวันทัช)
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับเดินสายไฟ โคมไฟ ฯลฯ บนพื้นที่ฝัง ผนังพาร์ติชันน้ำหนักเบา เพดานสองชั้น ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CDO-4A |
CDO-4AS |
CDO-4B |
CDO-5A |
CDO-5AS |
CDO-5B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | ขนาดมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 117.74 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 108 | 108 | 45 | สี่เหลี่ยมขนาดกลาง (ชนิดตื้น) | ||
฿ 117.74 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 108 | 108 | 39.6 | สี่เหลี่ยมขนาดกลาง (ชนิดบาง) | ||
฿ 180.55 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 108 | 108 | 54 | สี่เหลี่ยมขนาดกลาง (ชนิดลึก) | ||
฿ 208.45 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 122 | 122 | 45 | แบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ (ชนิดตื้น) | ||
฿ 208.45 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 122 | 122 | 39.6 | แบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ (ชนิดบาง) | ||
฿ 265.21 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 122 | 122 | 54 | สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ (ชนิดลึก) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | สี | สีเทา |
---|---|---|---|---|---|
เคาะ | รวม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง