(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กล่องสวิตช์พลาสติกแบบฝังพร้อมวงแหวนปลาสเตอร์
[คุณสมบัติ]
· มีแถบรูสำหรับติดตั้งขนาด 4 มม. เพื่อป้องกันไม่ให้กล่องเอียง (ไม่จำเป็นต้องใช้สกรู)
· มีแผ่นพาร์ติชัน (สำหรับ 2 ถึง 6 เบ้า)
· มีปุ่มขนาด 3/8 นิ้ว
·ทำจากเรซิ่นกันกระแทก (HI)
· มีอะลูมิเนียมฟอยล์ (แหวนกันบาด)
·สี: เทา
· มีวงแหวนปลาสเตอร์แบน ที่ทำให้เหมาะกับการติดตั้งบนผนังพาร์ติชัน
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับติดอุปกรณ์เดินสายไฟ ฯลฯ บนพื้นที่ฝัง ผนังพาร์ติชันน้ำหนักเบา ฯลฯ
มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 182 | มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) | 122 | มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | สี | สีเทา |
ชนิดฝาครอบเปลี่ยน การเคลือบผิว | รวมอะลูมิเนียมฟอยล์ | ขนาดมาตรฐาน | 3 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง