(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตะปูเพียงตัวเดียวก็สามารถยึดท่อ CD ให้อยู่กับที่ได้ สินค้านี้คือตัวครอบปลาย (มีตะปูเกลียวมาให้) สำหรับใช้กับสายไฟม้วน VVF
[คุณสมบัติ]
· สามารถยึดได้ง่ายเพียงตอกตะปูตัวเดียว
· ขนาดกะทัดรัดทำให้งานก่อสร้างเป็นเรื่องง่ายแม้ในที่แคบ
· มีซีลป้องกันการรั่วซึม
รหัสสินค้า |
---|
CDE-14FK |
CDE-16FK |
CDE-16FKN |
CDE-22FK |
CDE-22FKN |
CDE-28FK |
CDE-28FKN |
CDE-36FK |
MFSE-16FK |
MFSE-16FKN |
MFSE-22FK |
MFSE-22FKN |
MFSE-28FK |
MFSE-28FKN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | ความยาว (มม.) | ชนิด | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67.11 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | ท่อเหล็ก ซีดี 14 | 95 | ความคุ้มค่า | ด้วยตะปู สกรู | ||
฿ 52.44 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | 16 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD) | 94 | - | - | ||
฿ 59.60 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 7 วัน | สีเทา | ท่อเหล็ก ซีดี 16 | 94 | ความคุ้มค่า | ไม่มี ตะปู | ||
฿ 73.16 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | ท่อเหล็ก ซีดี 22 | 105 | ความคุ้มค่า | ด้วยตะปู สกรู | ||
฿ 88.56 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีเทา | ท่อเหล็ก ซีดี 22 | 105 | ความคุ้มค่า | ไม่มี ตะปู | ||
฿ 130.84 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | ท่อเหล็ก ซีดี 28 | 110 | ความคุ้มค่า | ด้วยตะปู สกรู | ||
฿ 128.13 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | ท่อเหล็ก ซีดี 28 | 110 | ความคุ้มค่า | ไม่มี ตะปู | ||
฿ 184.65 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | ท่อเหล็ก ซีดี 36 | 150 | ความคุ้มค่า | ด้วยตะปู สกรู | ||
฿ 62.01 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | ท่อเหล็ก ลูกฟูกชั้นเดียว PF 16 | 93.5 | ความคุ้มค่า | ด้วยตะปู สกรู | ||
฿ 59.60 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | ท่อเหล็ก ลูกฟูกชั้นเดียว PF 16 | 93.5 | ความคุ้มค่า | ไม่มี ตะปู | ||
฿ 73.16 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | ท่อเหล็ก ลูกฟูกชั้นเดียว PF 22 | 108 | ความคุ้มค่า | ด้วยตะปู สกรู | ||
฿ 67.74 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | ท่อเหล็ก ลูกฟูกชั้นเดียว PF 22 | 108 | ความคุ้มค่า | ไม่มี ตะปู | ||
฿ 130.84 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | ท่อเหล็ก ลูกฟูกชั้นเดียว PF 28 | 116.5 | ความคุ้มค่า | ด้วยตะปู สกรู | ||
฿ 128.13 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | ท่อเหล็ก ลูกฟูกชั้นเดียว PF 28 | 116.5 | ความคุ้มค่า | ไม่มี ตะปู |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เอบีเอส สารหน่วงไฟ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง