(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์เสริมสำหรับท่อ PF ที่เชื่อถือได้และใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· เพียงแค่เสียบเข้า
· ชนิดใช้งานรวดเร็ว มีสปริงที่จะไม่หลุดออกหลังเสียบ
· มีฝาครอบเพื่อป้องกันการแทรกซึมของคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัว
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเชื่อมต่อกล่องกับท่อ PF
รหัสสินค้า |
---|
FPK-16Y |
FPK-16YH |
FPK-16YK |
FPK-16YM |
FPK-16YSH |
FPK-16YSK |
FPK-16YSM |
FPK-22Y |
FPK-22YH |
FPK-22YK |
FPK-22YM |
FPK-28Y |
FPK-28YH |
FPK-28YK |
FPK-28YM |
FPK-30Y |
FPK-30YK |
FPK-36Y |
FPK-36YH |
FPK-36YK |
FPK-36YM |
FPK-42Y |
FPK-42YK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางน็อคเอาท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ (มม.) | ค่ากำหนดของเกลียว | สี | มาตรฐาน | ค่ากำหนดของขนาดท่อร้อยสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 81.92 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีเบจ | ท่อ PF 16 | 27 | G3/4 | เบจ | JIS C8412, PSE | - | ||
฿ 81.92 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีเทา | ท่อ PF 16 | 27 | G3/4 | สีเทา | JIS C8412, PSE | - | ||
฿ 81.92 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ท่อ PF 16 | 27 | G3/4 | - | JIS C8412, PSE | - | ||
฿ 81.92 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | ท่อ PF 16 | 27 | G3/4 | สีขาวขุ่น | JIS C8412, PSE | - | ||
฿ 79.56 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีเทา | ท่อ PF 16 | 22, 27 | G1/2 | สีเทา | JIS C8412, PSE | - | ||
฿ 79.56 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ท่อ PF 16 | 22, 27 | G1/2 | - | JIS C8412, PSE | - | ||
฿ 79.56 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | ท่อ PF 16 | 22, 27 | G1/2 | สีขาวขุ่น | JIS C8412, PSE | - | ||
฿ 101.69 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีเบจ | ท่อ PF 22 | 27 | G3/4 | เบจ | JIS C8412, PSE | - | ||
฿ 101.69 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีเทา | ท่อ PF 22 | 27 | G3/4 | สีเทา | JIS C8412, PSE | - | ||
฿ 101.69 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ท่อ PF 22 | 27 | G3/4 | - | JIS C8412, PSE | - | ||
฿ 101.69 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | ท่อ PF 22 | 27 | G3/4 | สีขาวขุ่น | JIS C8412, PSE | - | ||
฿ 173.20 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีเบจ | ท่อ PF 28 | 34 | G1 | เบจ | JIS C8412, PSE | 28 (31) | ||
฿ 173.20 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีเทา | ท่อ PF 28 | 34 | G1 | สีเทา | JIS C8412, PSE | 28 (31) | ||
฿ 173.20 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ท่อ PF 28 | 34 | G1 | - | JIS C8412, PSE | 28 (31) | ||
฿ 173.20 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | ท่อ PF 28 | 34 | G1 | สีขาวขุ่น | JIS C8412, PSE | 28 (31) | ||
฿ 165.29 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีเบจ | MF-30 | 34 | G1 | เบจ | - | 30 | ||
฿ 165.29 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | MF-30 | 34 | G1 | - | - | 30 | ||
฿ 218.71 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีเบจ | ท่อ PF 36 | 42 | G1 1/4 | เบจ | JIS C8412, PSE | 36 | ||
฿ 218.71 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีเทา | ท่อ PF 36 | 42 | G1 1/4 | สีเทา | JIS C8412, PSE | 36 | ||
฿ 218.71 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ท่อ PF 36 | 42 | G1 1/4 | - | JIS C8412, PSE | 36 | ||
฿ 218.71 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | ท่อ PF 36 | 42 | G1 1/4 | สีขาวขุ่น | JIS C8412, PSE | 36 | ||
฿ 373.94 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีเบจ | MF-42 | 48 | G1 1/2 | เบจ | JIS C8412, PSE | 42 | ||
฿ 373.94 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | MF-42 | 48 | G1 1/2 | - | JIS C8412, PSE | 42 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิน | ชนิด | ชนิดซิงเกิลแอคชั่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง