1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CP อะแดปเตอร์ (สำหรับใช้กับท่อ CD) (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 82.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สำหรับท่อ CD และท่อร้อยสายไฟเหล็กบาง (แบบมีสกรูหรือไม่มีสกรู)
· อะแดปเตอร์ CP (ชนิด G) ใช้ในลักษณะที่เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน

รหัสสินค้า
CDCP-14G
CDCP-16G
CDCP-22G
CDCP-28G
CDCP-36G
CDCP-42G
CDCP-54G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD)
(มม.)
ความยาว
(มม.)
ชนิด มาตรฐาน

฿ 82.07

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน 14 (ท่อลูกฟูกแบบซิงเกิ้ลเฟส CD), 19 (เหล็กกล้าบาง)26.9, 25.663.5-PSE

฿ 84.49

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน 16 (ท่อลูกฟูกแบบซิงเกิ้ลเฟส CD), 19 (เหล็กกล้าบาง)28.4, 25.666-PSE

฿ 106.99

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน 22 (ท่อลูกฟูกแบบซิงเกิ้ลเฟส CD), 25 (เหล็กกล้าบาง)36.1, 31.975.5-PSE

฿ 128.03

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน 28 (ท่อลูกฟูกแบบซิงเกิ้ลเฟส CD), 31 (เหล็กกล้าบาง)44.0, 38.388-PSE

฿ 171.56

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน 36 (ท่อลูกฟูกแบบซิงเกิ้ลเฟส CD), 39 (เหล็กกล้าบาง)53.5, 45.6101.5-PSE

฿ 451.74

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน ท่อร้อยสายซีดี 42 จาก/ถึง ท่อร้อยสาย เหล็กกล้า ผนังบาง 5160.5, 56.0137GPSE (คอนเนคเตอร์)

฿ 581.03

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน ท่อร้อยสายซีดี 54 จาก/ถึง ท่อร้อยสาย เหล็กกล้า ผนังบาง 6373.4, 70.0164.9GPSE (คอนเนคเตอร์)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี อื่น วัสดุ เรซิน