(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สต๊อปเปอร์ กั้นเพื่อป้องกันการลื่นในแนวนอนโดยติดตั้งที่ปลายทั้งสองข้างของ เทอร์มินอลบล็อค ต่อบน รางปีกนก (DIN Rail)
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งแบบวันทัช ต้องใช้ หัวแปลงคอนเนคเตอร์ บนรางเท่านั้น
·ไม่จำเป็นต้อง สกรู และจะไม่คลายออก
·ติดตั้งอย่างแน่นหนาบน รางปีกนก (DIN Rail) พร้อม แบบฝัง ยึด ใน แคลมป์ยึด ข้อต่อฟิตติ้ง ไม่ให้ลื่น
·สามารถติดตั้ง อุปกรณ์เสริม มาร์คกิ้ง ต่างๆเพื่อให้สามารถ มาร์คกิ้ง กลุ่มได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกันการลื่นในแนวนอนของ เทอร์มินอลบล็อค ราง
·สำหรับการยึดอุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน รางปีกนก (DIN Rail) ประเภทต่างๆ
·สำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับติดมาร์กเกอร์
รหัสสินค้า |
---|
249-101 |
249-116 |
249-117 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.32 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ ราง DIN15 | 16 (L) x23.2 (W) | 6 | ||
฿ 39.88 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ ราง DIN35 | 28 (L) x45 (W) | 6 | ||
฿ 81.91 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ ราง DIN35 | 28 (L) x45 (W) | 10 |
กำลังโหลด …
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | สิ้นสุดการหยุด | สี | สีเทา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง