(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ช่องเสียบแบบเหลี่ยมและช่องเสียบแบบกลมสำหรับรีเลย์
[คุณสมบัติ]
· กลุ่มผลิตภัณฑ่ช่องเสียบทรงกลมและทรงกลมที่กว้างขวางพร้อมการเชื่อมต่อพื้นผิวด้านหน้าและด้านหลัง
· มีตัวเลือกที่มีระบบป้องกันนิ้ว
· มีตัวเลือกฉากยึดและแท่งครอสสำหรับ รุ่น PYF
· มีตัวเลือกชุดผลิตภัณฑ์แบบไม่มีสกรู
รูปทรง | PL (การเชื่อมต่อพื้นผิวด้านหลัง) | ||
---|---|---|---|
ขั้วต่อบัดกรี | ขั้วต่อแบบพันสาย | ขั้วต่อ PCB | |
8 พิน | รุ่น PL08 | รุ่น PL08-Q | รุ่น PLE08-0 |
ประมาณ 14 ก. | ประมาณ 15 ก. | ประมาณ 10.6 ก. | |
11 พิน | รุ่น PL11 | รุ่น PL11-Q | รุ่น PLE11-0 |
ประมาณ 15 ก. | ประมาณ 18.5 ก. | ประมาณ 10.8 ก. | |
14 ขาพิน | รุ่น PL15 | — | — |
ประมาณ 28 กรัม | |||
20 ขาพิน | รุ่น PL20 | — | — |
ประมาณ 17 ก. |
รูปทรง | PF (การเชื่อมต่อพื้นผิว) | P2CF (การเชื่อมต่อพื้นผิว) | PFA (การเชื่อมต่อพื้นผิว) | P3G (การเชื่อมต่อพื้นผิว) |
---|---|---|---|---|
8 พิน | รุ่น PF083A | รุ่น P2CF-08 | รุ่น 8PFA | รุ่น P3G-08 |
ประมาณ 34 ก. | ประมาณ 55 ก. | ประมาณ 57 ก. | ประมาณ 40 กรัม หมายเหตุ: ใช้ร่วมกับฝาครอบขั้วต่อ (รุ่น Y92A-48G) เพื่อป้องกันนิ้ว | |
รุ่น PF083A-E* | รุ่น P2CF-08-E | รุ่น 8PFA1 | ||
ประมาณ 66 ก. | ||||
รุ่น PF085A | — | |||
ประมาณ 40 กรัม | ||||
11 พิน | รุ่น PF113A | รุ่น P2CF-11 | รุ่น 11PFA | รุ่น P3GA-11 |
ประมาณ 47 ก. | ประมาณ 70 ก. | ประมาณ 74 ก. | ประมาณ 47 ก. หมายเหตุ: ใช้ร่วมกับฝาครอบขั้วต่อ (รุ่น Y92A-48G) เพื่อป้องกันนิ้ว | |
รุ่น PF113A-E* | รุ่น P2CF-11-E | — | ||
14 ขาพิน | — | — | รุ่น 14PFA | — |
ประมาณ 104 ก. | ||||
20 ขาพิน | — | — | — | — |
รูปทรง | P2RF (การเชื่อมต่อพื้นผิว) | P2R (การเชื่อมต่อพื้นผิวด้านหลัง) | P7TF (การเชื่อมต่อพื้นผิว) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ขั้วต่อบัดกรี | ขั้วต่อ PCB | ||||||
5 ขาพิน | รุ่น P2RF-05 | รุ่น P2RF-05-E* | รุ่น P2RF-05-S | รุ่น P2R-05A | รุ่น P2R-05P | รุ่น P2R-057P | รุ่น P7TF-5 |
ประมาณ 27 ก. | ประมาณ 38 ก. | ประมาณ 36 ก. | ประมาณ 5 ก. | ประมาณ 5 ก. | ประมาณ 5.5 ก. | ประมาณ 28 กรัม | |
8 พิน | รุ่น P2RF-08 | รุ่น P2RF-08-E* | รุ่น P2RF-08-S | รุ่น P2R-08A | รุ่น P2R-08P | รุ่น P2R-087P | — |
ประมาณ 33 ก. | ประมาณ 38 ก. | ประมาณ 40 กรัม | ประมาณ 5 ก. | ประมาณ 5 ก. | ประมาณ 5.5 ก. |
รูปทรง | PYF (เชื่อมต่อบนพื้นผิว) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 พิน | รุ่น PYF08A | รุ่น PYF08A-E* | รุ่น PYF08M | รุ่น PYF08S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประมาณ 32 ก. | ประมาณ 26 กรัม | ประมาณ 46 ก. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 พิน | รุ่น PYF11A | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประมาณ 43 ก. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 ขาพิน | รุ่น PYF14A |
กำลังโหลด …
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง