1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์รีเลย์ขนาดเล็ก ชนิดขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ รุ่น G2R-□-S (รหัสสินค้า)

OMR RELAY

พาวเวอร์รีเลย์ขนาดเล็ก ชนิดขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ รุ่น G2R-□-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 138.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ ไม่มีโอกาสที่จะมาถึงครั้งต่อไปของผลิตภัณฑ์ที่ถูก แบบแขวน การสั่งซื้อ
  • ผู้ผลิต กำลังตรวจสอบสถานะการปฏิบัติตามสาร RoHS10 และสถานะของการปฏิบัติตาม CE ตามลำดับ โปรดตรวจสอบสถานะ อุปกรณ์รองรับท่อ ล่าสุดจากข้อมูลพื้นฐาน / รายการ รหัสรุ่น/ Part number ในแต่ละหน้า ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์รีเลย์อเนกประสงค์ขนาดเล็กชนิด 1 ขั้ว 10 A และ 2 ขั้ว 5 A
[คุณสมบัติ]
· ปลอดแคดเมียม ปลอดสารตะกั่ว
· พาวเวอร์รีเลย์เอนกประสงค์ 1 ตำแหน่ง สำหรับ 10 A และ 2 ตำแหน่ง สำหรับ 5 A
· การออกแบบที่เน้นความปลอดภัย โดยทนแรงดันไฟฟ้าะหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัสได้ถึง 5,000 V และทนแรงดันไฟกระชากได้ถึง 10,000 V
· ใช้สีที่แตกต่างกันสำหรับเทปคอยล์ AC และ DC ทำให้สามารถระบุรายละเอียดจำเพาะของ AC และ DC ได้อย่างง่ายดาย
· มีคันล็อคที่สะดวกสำหรับการตรวจสอบวงจร (ชนิด G2R-□-S[S])
[การใช้งาน]
· ส่วนใหญ่ใช้สำหรับแผงควบคุม เครื่องจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ.

รายละเอียดจำเพาะของพาวเวอร์รีเลย์ขนาดเล็ก (ชนิดขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ)

พาวเวอร์รีเลย์ขนาดเล็ก ชนิดขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ รุ่น G2R-□-S: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ G2R-□-S

คุณสมบัติ
ลดเวลาในการเดินสายไฟลง 60% เมื่อใช้ร่วมกับซ็อกเก็ตแบบพุชอินพลัส P2RF-□-PU (ตามค่าที่วัดได้จริงจาก OMRON)
การออกแบบที่ปลอดภัย โดยมีความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้าระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส 5,000 V และทนต่อแรงดันไฟกระชากได้ 10,000 V
ปรับปรุงการสังเกตรูปแบบ AC/DC โดยการเปลี่ยนสีเทปคอยล์ AC/DC
· มีคันล็อค สะดวกสำหรับการตรวจสอบวงจร (รุ่น G2R-□-S(S))

พาวเวอร์รีเลย์ขนาดเล็ก (ชนิดขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ)

จำนวนขั้ว1 ขั้ว2 ขั้ว
ความต้านทานหน้าสัมผัส *1สูงสุด 30 mΩ
(รุ่น G2R-1-SNI, -SNDI สูงสุด 100 mΩ)
สูงสุด 50 mΩ
(รุ่น G2R-2-SNI, -SNDI สูงสุด 100 mΩ)
เวลาในการทำงาน * 2สูงสุด 15 ms
ระยะเวลากู้คืนระบบ * 2AC: สูงสุด 10 ms
DC: สูงสุด 5 ms (สูงสุด 20 ms *3)
AC: สูงสุด 15 ms
DC: สูงสุด 10 ms (สูงสุด 20 ms *3)
ความถี่การสลับสูงสุดเชิงกล18,000 รอบการทำงาน/ชม.
พิกัดโหลด1,800 รอบการทำงาน/ชม.
ความต้านทานฉนวน * 4ขั้นต่ำ 1,000 MΩ
ความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้า *5ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส: 5,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าเดียวกัน: 1,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส: 5,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าที่ต่างกัน: 3,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าเดียวกัน: 1,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
การสั่นสะเทือนความทนทาน10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม. (ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.5 มม.)
ความผิดปกติ10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม. (ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.5 มม.)
ช็อกความทนทาน1,000 m/s2
ความผิดปกติมีพลังงาน: 200 m/s2,ไม่มีพลังงาน: 100 m/s2
ความทนทานเชิงกลขั้นต่ำ 10,000,000 รอบการทำงานสำหรับ AC, ขั้นต่ำ 20,000,000 รอบการทำงานสำหรับ DC (ความถี่การสลับ 18,000 รอบการทำงาน/ชม.)
คุณสมบัติทางไฟฟ้าขั้นต่ำ 100,000 รอบการทำงาน (ที่ 1,800 รอบการทำงาน/ชม. ภายใต้ค่าพิกัดโหลด)
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน-40 ถึง + 70°C (ในกรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็งหรือการควบแน่น)
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน5 ถึง 85% RH
น้ำหนักประมาณ 20 กรัม

หมายเหตุ: ค่าที่ระบุข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้น

  • *1. เงื่อนไขในการวัด: 5 V DC, 1 A, วิธีการลดแรงดันไฟฟ้า
  • *2. เงื่อนไขการวัด: พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน ไม่รวมเวลาตีกลับของหน้าสัมผัส
  • *3. ค่าสำหรับแบบมีไดโอดในตัว
  • *4. วัดค่าด้วยโอห์มมิเตอร์ 500 V DC ในขณะตรวจสอบความคงทนไดอิเล็กทริก
  • *5. ประสิทธิภาพของกล่องรีเลย์ยูนิตเดี่ยว ตรวจสอบประสิทธิภาพของซ็อกเก็ตโดยที่ติดตั้งซ็อกเก็ตอยู่

รูปร่างภายนอกและ Drawing ระบุขนาดของพาวเวอร์รีเลย์ขนาดเล็ก (ชนิดขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ)

พาวเวอร์รีเลย์ขนาดเล็ก ชนิดขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ รุ่น G2R-□-S: รูปที่เกี่ยวข้อง

รูปร่างภายนอกแบบ 1 ขั้ว (หน้าสัมผัส 1c)

พาวเวอร์รีเลย์ขนาดเล็ก ชนิดขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ รุ่น G2R-□-S: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของแบบ 1 ขั้ว (หน้าสัมผัส 1c)

พาวเวอร์รีเลย์ขนาดเล็ก ชนิดขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ รุ่น G2R-□-S: รูปที่เกี่ยวข้อง

รูปร่างภายนอกแบบ 2 ขั้ว (หน้าสัมผัส 2c)

พาวเวอร์รีเลย์ขนาดเล็ก ชนิดขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ รุ่น G2R-□-S: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของแบบ 2 ขั้ว (หน้าสัมผัส 2c)

รหัสสินค้า
G2R-1-SD DC12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการกำหนดค่าหน้าสัมผัส ฟังก์ชั่น กลอนล็อค พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)
(ก)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
การจัดหมวดหมู่ ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน รีเลย์ โครงสร้างในการป้องกัน บทความต่อรอง

฿ 303.00

OMR RELAY 1 ชิ้น 38 วัน -1cNA1012-2913แบบมีไดโอดในตัวNANAแบบอยู่ในเคส-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย รูปทรงเทอร์มินอล ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CSA
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 29 การติดตั้งพื้นผิวของตัวพิมพ์ใหญ่ × กลไก หน้าสัมผัส ซิงเกิ้ล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G2R-1-SD DC12 ในชุด พาวเวอร์รีเลย์ขนาดเล็ก ชนิดขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ รุ่น G2R-□-S

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
G2R-1-S AC24(S)
G2R-1-S DC12
G2R-1-S DC24
G2R-1-SD DC24
G2R-1-SD DC5
G2R-1-SN AC100/(110)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการกำหนดค่าหน้าสัมผัส ฟังก์ชั่น กลอนล็อค พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)
(ก)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
การจัดหมวดหมู่ ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน รีเลย์ โครงสร้างในการป้องกัน บทความต่อรอง

฿ 233.00

1 ชิ้น 38 วัน -[อื่น ๆ] SPDTNA10-2435.513รุ่นมาตรฐานNANAแบบอยู่ในเคส-

฿ 138.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1cNA1012-2913รุ่นมาตรฐานNANAแบบอยู่ในเคส-

฿ 218.00

1 ชิ้น 3 วัน -1cNA1024-2913รุ่นมาตรฐานNANAแบบอยู่ในเคส-

฿ 192.00

1 ชิ้น 5 วัน -1cNA1024-2913แบบมีไดโอดในตัวNANAแบบอยู่ในเคส-

฿ 192.00

1 ชิ้น 5 วัน 101cNA---29-แบบมีไดโอดในตัวNANAแบบอยู่ในเคสN/A

฿ 261.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1cNA10-100/1102913รุ่นมาตรฐานมีจำหน่ายNAแบบอยู่ในเคส-