(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พาวเวอร์รีเลย์ที่มีความน่าเชื่อถือในการสัมผัสอย่างเสถียรและความทนทานสูง
[คุณสมบัติ]
· ง่ายต่อการติดตั้ง เชื่อมสายไฟ และจัดการ
· มีรุ่นให้เลือกมากมายรวมถึงหน้าสัมผัสหลากหลายรูปแบบ รุ่นสวิตชิ่ง DC และรุ่นเปิด (เปลือย)
· อายุการใช้งานเชิงกล: 5,000,000 ครั้ง; อายุการใช้งานเชิงไฟฟ้า (ภายใต้พิกัดโหลด): 500,000 ครั้ง
· มีรุ่นแบบมีไดโอดในตัว และใช้เป็นพาวเวอร์รีเลย์เสริม กำลัง (JEC-174D)
[การใช้งาน]
· ใช้ในด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์และสำหรับลดขนาด
รูปลักษณ์ภายนอกของ MM
Drawing ระบุขนาดของขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ รุ่น MM2P (N, -D) และรุ่น MM2XP (N, -D)
หน่วย: มม.
ภาพกราฟิกคือ Drawing บอกขนาดของรุ่น MM2P
รุ่น MM2XP (N, -D) มีรู 3 ×φ10 มม. ที่ด้านข้างของเคส
Drawing ระบุขนาดของรุ่น MM3XP, รุ่น MM4P (N, -D) และรุ่น MM4XP (N, -D)
หน่วย: มม.
ภาพกราฟิกคือ Drawing บอกขนาดของรุ่น MM4P
รุ่น MM □XP (N, -D) มีรู 3 × ⌀10 มม. ที่ด้านข้างของเคส
Drawing บอกขนาดของ รุ่น MM4P-JD
หน่วย: มม.
Drawing บอกขนาดของ รุ่น MM4XP-JD
หน่วย: มม.
Drawing บอกขนาดของ รุ่น MM2 (X) B
หน่วย: มม.
Drawing บอกขนาดด้านข้างของ รุ่น MM2 (X) B
หน่วย: มม.
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (mA) | ความต้านทานคอยล์ (Ω) | ความเหนี่ยวนำคอยล์ (H) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ขั้ว | 3, 4 ขั้ว | 2 ขั้ว | 3, 4 ขั้ว | 2 ขั้ว | 3, 4 ขั้ว | ||||||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ขณะเปิด | แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ขณะปิด | แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ขณะเปิด | แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ขณะปิด | ||||
AC | 100/ (110) | 41 | 35/40 | 58.5 | 51/58 | 340 | 150 | 4.8 | 6.7 | 3 | 4.5 |
200/ (220) | 20.5 | 17.5/20 | 29 | 25.5/29 | 1,540 | 620 | 20 | 25.6 | 12 | 19 | |
DC | 24 | 87 | 94 | 275 | 255 | 4.2 | 5.8 | 5.6 | 9.2 | ||
48 | 41 | 52 | 1,180 | 930 | 20.4 | 26 | 27.3 | 45.5 | |||
100/110 | 17/19 | 22/24.5 | 5,750 | 4,500 | 81.6 | 92.5 | 61.4 | 96.5 | |||
200/220 | 8.6/9.5 | 11/12 | 23,200 | 18,000 | 340 | 380 | 158 | 250 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | แรงดันไฟฟ้า (V) | แรงดันไฟฟ้าปลดปล่อย (V) | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมรับได้ (V) | การใช้พลังงาน (VA, W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อิงจากพิกัดแรงดันไฟฟ้า | แรกเริ่ม | พิกัด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC | 100/ (11
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง