พาวเวอร์รีเลย์ มม.

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ ไม่มีโอกาสที่จะมาถึงครั้งต่อไปของผลิตภัณฑ์ที่ถูก แบบแขวน การสั่งซื้อ
  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์รีเลย์ที่มีความน่าเชื่อถือในการสัมผัสอย่างเสถียรและความทนทานสูง
[คุณสมบัติ]
· ง่ายต่อการติดตั้ง เชื่อมสายไฟ และจัดการ
· มีรุ่นให้เลือกมากมายรวมถึงหน้าสัมผัสหลากหลายรูปแบบ รุ่นสวิตชิ่ง DC และรุ่นเปิด (เปลือย)
· อายุการใช้งานเชิงกล: 5,000,000 ครั้ง; อายุการใช้งานเชิงไฟฟ้า (ภายใต้พิกัดโหลด): 500,000 ครั้ง
· มีรุ่นแบบมีไดโอดในตัว และใช้เป็นพาวเวอร์รีเลย์เสริม กำลัง (JEC-174D)
[การใช้งาน]
· ใช้ในด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์และสำหรับลดขนาด

สเปค ของ พาวเวอร์รีเลย์ MM ของ รีเลย์อุตสาหกรรม Omron

พาวเวอร์รีเลย์ MM: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ของ MM ของ รีเลย์อุตสาหกรรม

พาวเวอร์รีเลย์ MM: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ รุ่น MM2P (N, -D) และ รุ่น MM2XP (N, -D)
หน่วย: มม.
กราฟิกนี้เป็น ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับ รุ่น MM2P
รุ่น MM2XP (N, -D) มีรู 3 ×φ10 มม. ที่ด้านข้างของเคส

  • * เมื่อติดแผ่นป้องกันเคส ความกว้างของรีเลย์จะสูงสุดที่ 48 มม.
พาวเวอร์รีเลย์ MM: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แบบวาดขนาด รุ่น MM3XP, รุ่น MM4P (N, -D) และ รุ่น MM4XP (N, -D)
หน่วย: มม.
กราฟิกนี้เป็น ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับ รุ่น MM4P
รุ่น MM □XP (N, -D) มีรูขนาด 3 × φ10 มม. ที่ด้านข้าง เคส

  • * เมื่อติดตั้งแผ่นเพลทป้องกันเคส ความกว้างของรีเลย์ จะสูงสุดที่ 80 มม.
พาวเวอร์รีเลย์ MM: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ของ รีเลย์อุตสาหกรรม รุ่น MM4P-JD
หน่วย: มม.

พาวเวอร์รีเลย์ MM: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ของ รีเลย์อุตสาหกรรม รุ่น MM4XP-JD
หน่วย: มม.

พาวเวอร์รีเลย์ MM: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แบบ ดรออิ้งบอกขนาด รุ่น MM2(X)B ของ รีเลย์อุตสาหกรรม
หน่วย: มม.

พาวเวอร์รีเลย์ MM: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ด้านข้างของ รีเลย์อุตสาหกรรม รุ่น MM2(X)B
หน่วย: มม.

การจัดอันดับการทำงานของ MM ประเภท ขดลวด / เคส (ขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ) ของ รีเลย์อุตสาหกรรม Omron

พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) ของ รีเลย์อุตสาหกรรมพิกัดกระแสไฟฟ้า (mA)ความต้านทาน ขดลวด (Ω)ความเหนี่ยวนำ ขดลวด (H)
2- ขั้ว3, 4 ขั้ว2- ขั้ว3, 4 ขั้ว2- ขั้ว3, 4 ขั้ว
50 เฮิรตซ์60 เฮิรตซ์50 เฮิรตซ์60 เฮิรตซ์แกนเหล็กอาร์เมเจอร์
เมื่อเปิด
แกนเหล็กอาร์เมเจอร์
เมื่อปิด
แกนเหล็กอาร์เมเจอร์
เมื่อเปิด
แกนเหล็กอาร์เมเจอร์
เมื่อปิด
AC100/(110)4135/4058.551/583401504.86.734.5
200/(220)20.517.5/202925.5/291,5406202025.61219
DC2487942752554.25.85.69.2
4841521,18093020.42627.345.5
100/11017/1922/24.55,7504,50081.692.561.496.5
200/2208.6/9.512/1123,20018,000340380158250
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) ของ รีเลย์อุตสาหกรรมแรงดันไฟฟ้า (V)แรงดันปล่อย (V)แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมรับได้ (V)การใช้พลังงาน (VA, W)
บนพื้นฐานของ พิกัดแรงดันไฟฟ้าแรกเริ่มการจัดอันดับ
AC100/(110)สูงสุด 80%30% ขั้นต่ำ (60 เฮิรตซ์)
25% ขั้นต่ำ (50 เฮิรตซ์)
110%ประมาณ 4.1 (2 ขั้ว)
ประมาณ 6.3 (3, 4 ขั้ว)
ประมาณ 3.5 (2 ขั้ว)
ประมาณ 5.1 (3, 4 ขั้ว)
200/(220)
DC24สูงสุด 70%ขั้นต่ำ 10%ประมาณ 2.1 (2- ขั้ว)
ประมาณ 2.7 (3, 4 ขั้ว)
48
100/110
200/220

หมายเหตุ 1 รีเลย์อุตสาหกรรม พิกัดกระแสไฟฟ้า และความต้านทาน ขดลวด วัดที่อุณหภูมิ ขดลวด 23°C โดยมีค่าคลาดเคลื่อน +15%, -20% สำหรับ พิกัดกระแสไฟฟ้า AC และ ±15% สำหรับความต้านทานของ ขดลวด DC
โน้ต 2. ค่าความต้านทานและ ความเหนี่ยวนำ ขดลวด ขดลวด AC มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
หมายเหตุ 3. ข้อมูล คุณสมบัติ การทำงานวัดที่อุณหภูมิ ขดลวด 23°C
หมายเหตุ 4. แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาตหมายถึง ค่า สูงสุดในช่วงแรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทำงานที่แตกต่างกัน ไม่มีค่าเบี้ยเลี้ยงต่อเนื่อง
หมายเหตุ 5. พิกัดกระแสไฟฟ้า ของ รุ่น ที่มี ไฟบอกสถานะ LED ใน แบบฝัง ที่ 6, 12, 24 หรือ 50 V AC หรือ 6, 12, 24 หรือ 48 V DC เพิ่มขึ้นประมาณ 10 mA เนื่องจาก การใช้กระแสไฟฟ้า ของ LED
พิกัดกระแสไฟฟ้า ของ รุ่น ที่มีไฟ ไฟบอกสถานะ หลอดนีออนใน แบบฝัง ที่ 100/(110) หรือ 200/(220) VAC หรือ 100/110 หรือ 200/220 V DC เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2 mA เนื่องจาก การใช้กระแสไฟฟ้า ของหลอดนีออน

โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านบน
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
พาวเวอร์รีเลย์ มม. | OMRON | MISUMI ประเทศไทย