1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์รีเลย์ มม. (รหัสสินค้า)

RELAY

พาวเวอร์รีเลย์ มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 918.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ ไม่มีโอกาสที่จะมาถึงครั้งต่อไปของผลิตภัณฑ์ที่ถูก แบบแขวน การสั่งซื้อ
  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์รีเลย์ที่มีความน่าเชื่อถือในการสัมผัสอย่างเสถียรและความทนทานสูง
[คุณสมบัติ]
· ง่ายต่อการติดตั้ง เชื่อมสายไฟ และจัดการ
· มีรุ่นให้เลือกมากมายรวมถึงหน้าสัมผัสหลากหลายรูปแบบ รุ่นสวิตชิ่ง DC และรุ่นเปิด (เปลือย)
· อายุการใช้งานเชิงกล: 5,000,000 ครั้ง; อายุการใช้งานเชิงไฟฟ้า (ภายใต้พิกัดโหลด): 500,000 ครั้ง
· มีรุ่นแบบมีไดโอดในตัว และใช้เป็นพาวเวอร์รีเลย์เสริม กำลัง (JEC-174D)
[การใช้งาน]
· ใช้ในด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์และสำหรับลดขนาด

สเปคพาวเวอร์รีเลย์ MM

พาวเวอร์รีเลย์ MM: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของ MM

พาวเวอร์รีเลย์ MM: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ รุ่น MM2P (N, -D) และรุ่น MM2XP (N, -D)
หน่วย: มม.
ภาพกราฟิกคือ Drawing บอกขนาดของรุ่น MM2P
รุ่น MM2XP (N, -D) มีรู 3 ×φ10 มม. ที่ด้านข้างของเคส

  • * เมื่อติดแผ่นป้องกันเคส ความกว้างของรีเลย์จะสูงสุดที่ 48 มม.
พาวเวอร์รีเลย์ MM: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของรุ่น MM3XP, รุ่น MM4P (N, -D) และรุ่น MM4XP (N, -D)
หน่วย: มม.
ภาพกราฟิกคือ Drawing บอกขนาดของรุ่น MM4P
รุ่น MM □XP (N, -D) มีรู 3 × ⌀10 มม. ที่ด้านข้างของเคส

  • * เมื่อติดตั้งแผ่นเพลทป้องกันเคส ความกว้างของรีเลย์ จะสูงสุดที่ 80 มม.
พาวเวอร์รีเลย์ MM: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาดของ รุ่น MM4P-JD
หน่วย: มม.

พาวเวอร์รีเลย์ MM: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาดของ รุ่น MM4XP-JD
หน่วย: มม.

พาวเวอร์รีเลย์ MM: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาดของ รุ่น MM2 (X) B
หน่วย: มม.

พาวเวอร์รีเลย์ MM: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาดด้านข้างของ รุ่น MM2 (X) B
หน่วย: มม.

พิกัดขดลวดปฏิบัติการ MM/ รุ่นมีเคส (ขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ)

พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)พิกัดกระแสไฟฟ้า (mA)ความต้านทานคอยล์ (Ω)ความเหนี่ยวนำคอยล์ (H)
2 ขั้ว3, 4 ขั้ว2 ขั้ว3, 4 ขั้ว2 ขั้ว3, 4 ขั้ว
50 Hz60 Hz50 Hz60 Hzแกนเหล็กอาร์เมเจอร์
ขณะเปิด
แกนเหล็กอาร์เมเจอร์
ขณะปิด
แกนเหล็กอาร์เมเจอร์
ขณะเปิด
แกนเหล็กอาร์เมเจอร์
ขณะปิด
AC100/ (110)4135/4058.551/583401504.86.734.5
200/ (220)20.517.5/202925.5/291,5406202025.61219
DC2487942752554.25.85.69.2
4841521,18093020.42627.345.5
100/11017/1922/24.55,7504,50081.692.561.496.5
200/2208.6/9.511/1223,20018,000340380158250
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)แรงดันไฟฟ้า (V)แรงดันไฟฟ้าปลดปล่อย (V)แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมรับได้ (V)การใช้พลังงาน (VA, W)
อิงจากพิกัดแรงดันไฟฟ้าแรกเริ่มพิกัด
AC100/ (11
รหัสสินค้า
MM2XPN AC100/(110) SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)
(ก)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
การจัดหมวดหมู่ ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน รีเลย์ โครงสร้างในการป้องกัน

฿ 2,166.00

฿ 1,203.65

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2cซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน7.5-100/1107347.580.5แบบมีไฟบอกสถานะการทำงานในตัว สำหรับการสลับโหลดไฟฟ้ากระแสตรงมีจำหน่ายNAแบบอยู่ในเคส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA กลไก หน้าสัมผัส ซิงเกิ้ล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MM2XPN AC100/(110) ในชุด พาวเวอร์รีเลย์ มม.

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MM2B AC200/(220)
MM2B DC24
MM2P AC100/(110)
MM2XPN AC200/(220)
MM2XPN DC100/110
MM2XPN DC200/220
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)
(ก)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
การจัดหมวดหมู่ ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน รีเลย์ โครงสร้างในการป้องกัน

฿ 963.00

1 ชิ้น 5 วัน 2cสกรู ยึด15-200/22059.55556รุ่นมาตรฐานN/Aไม่มีประเภทที่เปิดเผย

฿ 963.00

1 ชิ้น 5 วัน 2cสกรู ยึด15--59.55556รุ่นมาตรฐานN/Aไม่มีประเภทที่เปิดเผย

฿ 1,271.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2cซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน7.5-100/1107347.580.5รุ่นมาตรฐานNANAแบบอยู่ในเคส

฿ 2,166.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2cซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน7.5-200/2207347.580.5แบบมีไฟบอกสถานะการทำงานในตัว สำหรับการสลับโหลดไฟฟ้ากระแสตรงมีจำหน่ายNAแบบอยู่ในเคส

฿ 2,166.00

1 ชิ้น 5 วัน 2cซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน7.5100/110-7347.580.5แบบมีไฟบอกสถานะการทำงานในตัว สำหรับการสลับโหลดไฟฟ้ากระแสตรงมีจำหน่ายNAแบบอยู่ในเคส

฿ 2,017.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2cซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน7.5200/220-7347.580.5แบบมีไฟบอกสถานะการทำงานในตัว สำหรับการสลับโหลดไฟฟ้ากระแสตรงมีจำหน่ายNAแบบอยู่ในเคส