(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พาวเวอร์รีเลย์ 1-ขั้ว 10 A หรือ 2-ขั้ว 5 A
[คุณสมบัติ]
· รุ่นที่ขายดีที่สุด G2R
· การออกแบบที่มุ่งเน้นความปลอดภัย พร้อมความทนแรงดันไฟฟ้าระหว่างขดลวดและหน้าสัมผัส 5,000 V และมีความต้านทานต่อไฟกระชาก 10,000 V
· มีตัวเลือกขดลวดชนิด AC/DC
[การใช้งาน]
· ระบบควบคุม เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบก๊าซ มีอุปกรณ์ควบคุม ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงงานผลิตที่ต้องการระดับความน่าเชื่อถือสูง
· นิยมใช้อย่างแพร่หลายในเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า
รูปลักษณ์ภายนอกของพาวเวอร์รีเลย์ G2R
จำนวนหน้าสัมผัส | 1 ขั้ว | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
การจัดหมวดหมู่ | โครงสร้างในการป้องกัน | หน้าสัมผัส การกำหนดค่า | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้าคอยล์ (V) | ||
รุ่นมาตรฐาน | ชนิดที่ทนต่อฟลักซ์ | หน้าสัมผัส a | รุ่น G2R-1A | 100 AC/ (110) | ||
200 AC/ (220) | ||||||
12 DC | 24 DC | |||||
หน้าสัมผัส c | รุ่น G2R-1 | 100 AC/ (110) | ||||
200 AC/ (220) | ||||||
5 DC | 12 DC | 24 DC | ||||
ชนิดซีลพลาสติก | หน้าสัมผัส a | รุ่น G2R-1A4 | 100 AC/ (110) | |||
12 DC | 24 DC | |||||
หน้าสัมผัส c | รุ่น G2R-14 | 100 AC/ (110) | ||||
12 DC | 24 DC |
ขนาดภายนอกของรุ่น G2R-1(-Z), รุ่น G2R-1Z, รุ่น G2R-1-H
ขนาดภายนอกของรุ่น G2R-1A(-Z), รุ่น G2R-1AZ, รุ่น G2R-1A-H
ขนาดภายนอกของ รุ่น G2R-1-E (Z)
ขนาดภายนอกของ รุ่น G2R-1A-E (Z)
ขนาดภายนอกของรุ่น G2R-14(-Z)(-U), รุ่น G2R-1Z4
ขนาดภายนอกของรุ่น G2R-1A4(-Z)(-U), รุ่น G2R-1AZ4
ขนาดภายนอกของรุ่น G2RK-2
ขนาดภายนอกของรุ่น G2R-2(-Z), รุ่น G2R-2-H
รหัสสินค้า |
---|
G2R-2-SN AC100/(110)(S) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | รูปทรงเทอร์มินอล | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC) (ก) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | การจัดหมวดหมู่ | ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน | โครงสร้างในการป้องกัน | ฟังก์ชั่น รีเลย์ | ไฟบอกสถานะ การทำงานทางกลและแผ่นป้าย | ไดโอด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 692.92 ฿ 443.33 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2c | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 5 | - | 100/110 | UL / CSA | 35.5 | 29 | 13 | - | มี | - | - | มี | NA |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | กลไก หน้าสัมผัส | ชนิดเดี่ยว |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G2R-2-SN AC100/(110)(S) ในชุด พาวเวอร์รีเลย์ G2R
รหัสสินค้า |
---|
G2R-1 DC5 |
G2R-1-E DC12 |
G2R-1-E DC24 |
G2R-2-SN DC24(S) |
G2R-2-SND DC24(S) |
G2R-24 DC12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | รูปทรงเทอร์มินอล | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC) (ก) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | การจัดหมวดหมู่ | ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน | โครงสร้างในการป้องกัน | ฟังก์ชั่น รีเลย์ | ไฟบอกสถานะ การทำงานทางกลและแผ่นป้าย | ไดโอด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 110.32 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1c | NA | สำหรับ แผ่นวงจร | 10 | 5 | - | CSA / TUV / UL | 25.5 | 13 | 29 | รุ่นมาตรฐาน | NA | รูปทรงที่ทนต่อฟลักซ์ | รีเลย์มาตรฐาน | - | - | ||
฿ 165.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1c | NA | สำหรับ แผ่นวงจร | 16 | 12 | - | CSA / TUV / UL | 25.5 | 13 | 29 | ประเภทความจุสูง | NA | รูปทรงที่ทนต่อฟลักซ์ | รีเลย์มาตรฐาน | - | - | ||
฿ 182.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1c | NA | สำหรับ แผ่นวงจร | 16 | 24 | - | CSA / TUV / UL | 25.5 | 13 | 29 | ประเภทความจุสูง | NA | รูปทรงที่ทนต่อฟลักซ์ | รีเลย์มาตรฐาน | - | - | ||
฿ 329.98 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2c | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 5 | 24 | - | UL / CSA | 35.5 | 29 | 13 | - | มี | - | - | มี | NA | ||
฿ 325.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2c | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 5 | 24 | - | UL / CSA | 35.5 | 29 | 13 | - | มี | - | - | มี | มี | ||
฿ 215.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2c | NA | สำหรับ แผ่นวงจร | 4 | 12 | - | CSA / TUV / UL | 25.5 | 29 | 13.5 | รุ่นมาตรฐาน | NA | ชนิดซีลพลาสติก | รีเลย์มาตรฐาน | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง