พาวเวอร์รีเลย์ G2R

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พาวเวอร์รีเลย์ 1-ขั้ว 10 A หรือ 2-ขั้ว 5 A
    [คุณสมบัติ]
    · รุ่นที่ขายดีที่สุด G2R
    · การออกแบบที่มุ่งเน้นความปลอดภัย พร้อมความทนแรงดันไฟฟ้าระหว่างขดลวดและหน้าสัมผัส 5,000 V และมีความต้านทานต่อไฟกระชาก 10,000 V
    · มีตัวเลือกขดลวดชนิด AC/DC
    [การใช้งาน]
    · ระบบควบคุม เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบก๊าซ อุปกรณ์ควบคุมชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงงานผลิตที่ต้องการระดับความน่าเชื่อถือสูง
    · นิยมใช้อย่างแพร่หลายในเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

    Drawing ระบุขนาด OMRON พาวเวอร์รีเลย์

    พาวเวอร์รีเลย์ รุ่น G2R: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    พาวเวอร์รีเลย์ รุ่น G2R-1(-Z), รุ่น G2R-1Z, รุ่น G2R-1-H ขนาดภายนอก

    พาวเวอร์รีเลย์ รุ่น G2R: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    พาวเวอร์รีเลย์ รุ่น G2R-1A(-Z), รุ่น G2R-1AZ, รุ่น G2R-1A-H ขนาดภายนอก

    พาวเวอร์รีเลย์ รุ่น G2R: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    พาวเวอร์รีเลย์ รุ่น G2R-1-E(Z) ขนาดภายนอก

    พาวเวอร์รีเลย์ รุ่น G2R: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    พาวเวอร์รีเลย์ รุ่น G2R-1A-E(Z) ขนาดภายนอก

    พาวเวอร์รีเลย์ รุ่น G2R: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    พาวเวอร์รีเลย์ รุ่น G2R-14(-Z)(-U), รุ่น G2R-1Z4 ขนาดภายนอก

    พาวเวอร์รีเลย์ รุ่น G2R: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    พาวเวอร์รีเลย์ รุ่น G2R-1A4(-Z)(-U), รุ่น G2R-1AZ4 ขนาดภายนอก

    พาวเวอร์รีเลย์ รุ่น G2R: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    พาวเวอร์รีเลย์ รุ่น G2RK-2 ขนาดภายนอก

    พาวเวอร์รีเลย์ รุ่น G2R: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    พาวเวอร์รีเลย์ รุ่น G2R-2(-Z), รุ่น G2R-2-H ขนาดภายนอก

    • *โปรดดูแคตตาล็อกพาวเวอร์รีเลย์สำหรับหมายเลขรุ่นและประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

    ตารางข้อมูลจำเพาะของ OMRON พาวเวอร์รีเลย์

    พาวเวอร์รีเลย์ รุ่น G2R: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    ■ รูปลักษณ์ภายนอกของพาวเวอร์รีเลย์ รุ่น G2R

    • พาวเวอร์รีเลย์ยอดนิยม - รุ่น G2R
    • พาวเวอร์รีเลย์สำหรับงานทั่วไป 1 ขั้ว 10 A และ 2 ขั้ว 5 A
    • พาวเวอร์รีเลย์ที่มีการออกแบบที่ปลอดภัย ด้วยความสามารถในการทนแรงดันระหว่างคอยล์และหน้าสัมผัส 5,000 V และความทนต่อแรงดันไฟกระชาก 10,000 V
    • พาวเวอร์รีเลย์ที่มีคอยล์สำหรับการทำงานทั้งแบบ AC และ DC
    จำนวนหน้าสัมผัส1 ขั้ว
    การจำแนกประเภทโครงสร้างป้องกันหน้าสัมผัส
    การกำหนดค่า
    รุ่นแรงดันไฟฟ้าคอยล์ที่กำหนด (V)
    ประเภทมาตรฐานประเภททนฟลักซ์หน้าสัมผัสแบบ aรุ่น G2R-1A 100 AC/(110) 
    200 AC/(220)  
     12 DC24 DC
    หน้าสัมผัสแบบ cรุ่น G2R-1 100 AC/(110) 
    200 AC/(220)  
    5 DC12 DC24 DC
    ประเภทซีลพลาสติกหน้าสัมผัสแบบ aรุ่น G2R-1A4 100 AC/(110) 
     12 DC24 DC
    หน้าสัมผัสแบบ cรุ่น G2R-14 100 AC/(110) 
     12 DC24 DC
    • *โปรดดูแคตตาล็อกพาวเวอร์รีเลย์สำหรับหมายเลขรุ่นและประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท