1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CP ชนิดสกรูสำหรับกระแสไฟฟ้าสูง 35A / 690V อินเสิร์ท (รหัสสินค้า)

CP ชนิดสกรูสำหรับกระแสไฟฟ้าสูง 35A / 690V อินเสิร์ท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,160.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

CP, ชนิดสกรูสำหรับกระแสไฟฟ้าสูง, 35A / 690V, อินเสิร์ท

[คุณสมบัติ]
· CP
· ชนิดสปริงสำหรับกระแสไฟฟ้าสูง
▪ 35 A / 690 V.
▪ อินเสิร์ท

รหัสสินค้า
CPF 06
CPF 06 N
CPM 06
CPM 06 N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชื่อชิ้นส่วน สี ขนาดของตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด บันทึก

฿ 1,242.19

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)6อินเสิร์ทตัวเมีย-77.27พร้อมหน้าสัมผัสตัวเมียมาพร้อมแผ่นเพลทป้องกันแหล่งจ่ายไฟ

฿ 1,291.35

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)12อินเสิร์ทตัวเมียสีดำ77.62-มาพร้อมแผ่นเพลทป้องกันสายไฟ

฿ 1,160.90

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)6อินเสิร์ทตัวผู้-77.27พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้มาพร้อมแผ่นเพลทป้องกันแหล่งจ่ายไฟ

฿ 1,195.35

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)12อินเสิร์ทตัวผู้สีดำ77.62-มาพร้อมแผ่นเพลทป้องกันสายไฟ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 35 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 690 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ยึดด้วย สกรู
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง มาตรฐาน ตัวแทน UL / CCC / CSA ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม)(ตารางมิลลิเมตร) 1.50 ถึง 6
สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) 16 ถึง 10 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) +125
วัสดุ เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ มาตรฐานอื่น ๆ GOST