(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขั้วต่อหางปลาหุ้มฉนวนสำหรับสายทองแดง
[คุณสมบัติ]
· มีตัวฉนวนที่สอดและยึดไว้ในส่วนทรงกระบอกของขั้วต่อหางปลาแบบเปลือย และใช้สำหรับเชื่อมต่อส่วนต่างๆ ที่ต้องการฉนวน
· ขยายจุดเสียบสายฉนวนเพื่อช่วยให้สอดสายที่มีการเคลือบหนาได้ง่ายขึ้น
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการเชื่อมต่อสาย
รหัสสินค้า |
---|
BT1.25-FS3.5(アカ) |
BT2-3.5(アカ) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | มิติ (B) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 263.11 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 4 | 5.6 | 18.25 | 22 ถึง 16 | 5.8 | ||
฿ 287.51 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 4.7 | 6.3 | 20.1 | 16 ถึง 14 | 6.6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | รูปทรง | แบบกลม | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไวนิล |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | สีแดง | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C) | 75 | รูปทรง ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | ประเภท BT |
มิติ (φd2)(มิลลิเมตร) | 3.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง