(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ตัวเรือน Molex รองรับรีเทนเนอร์และสามารถใช้ได้กับทั้งการใช้งานแบบต่อสายและแบบต่อสาย (ตัวเรือนที่ใช้งานได้: ซีรีส์ 51216)
· ขนาดแกนสายไฟ : AWG # 22 ถึง # 28
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. การเคลือบผิว : สูงสุด 1.5 มม.
·ความยาว ถอด : 1.6-2.0 มม
รหัสสินค้า |
---|
59370-8000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1.76 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด …
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | สอดคล้องกับ ตัวเสื้อ | 51216 |
ขนาดที่ใช้ได้ AWG | 22-28 | ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 1.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 59370-8000 ในชุด Wire-to-Board / Wire-to-Wire เทอร์มินอล พร้อมระยะ พิทช์ 2.0 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง