1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายโมดูลาร์สำหรับ ADSL (รหัสสินค้า)

RJ11(TEL) CABLES

สายโมดูลาร์สำหรับ ADSL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 198.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายโมดูลาร์ 6 พิน 2 แกนจาก Acro สายคู่พันเกลียวที่มีเฟอร์ไรท์คอร์, สีงาช้าง สำหรับ ADSL

รหัสสินค้า
AEM-03HW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 198.23

RJ11(TEL) CABLES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน ขั้วไฟฟ้า/ จำนวนแกน 6- ขั้ว 2- คอร์/แกน ชนิด สายไฟ มาตรฐาน / สายไฟ ต่อ ความยาวสายไฟ(ม.) 0.3
โล่กำบัง ปัจจุบัน (STP) สี งาช้าง คุณสมบัติ แบบตรง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AEM-03HW ในชุด สายโมดูลาร์สำหรับ ADSL