(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สินค้ามาตรฐานสากลที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
SK09L-B10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class (กิโลวัตต์ / A) | ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class (กิโลวัตต์ / A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | หน้าสัมผัสเสริม | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | วิธีการใช้งาน / สเปค ใช้งาน | กำลังการผลิตจัดอันดับ 200-240V (กิโลวัตต์) | สเปค จุด หน้าสัมผัสเสริม | จัดอันดับความต้านทานกระแสไฟที่ใช้ปัจจุบัน 200 ถึง 240 V (A) | จัดอันดับ ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า ใช้ พิกัดกระแสไฟฟ้า 380 ถึง 440 V (A) | เฟรม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,033.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | - | - | DC12 | 1a | 48 | 45 | 49 | รูปแบบการทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (1.2 W) | 1.5 | หน้าสัมผัสคู่ | 16 | 16 | 09 |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SK09L-B10 ในชุด SK ซีรีส์, หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
SK06A-210 |
SK06A-401 |
SK06A-410 |
SK09L-E01 |
SK09L-E10 |
SK09L-F01 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class (กิโลวัตต์ / A) | ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class (กิโลวัตต์ / A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | หน้าสัมผัสเสริม | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | วิธีการใช้งาน / สเปค ใช้งาน | กำลังการผลิตจัดอันดับ 200-240V (กิโลวัตต์) | สเปค จุด หน้าสัมผัสเสริม | จัดอันดับความต้านทานกระแสไฟที่ใช้ปัจจุบัน 200 ถึง 240 V (A) | จัดอันดับ ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า ใช้ พิกัดกระแสไฟฟ้า 380 ถึง 440 V (A) | เฟรม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 550.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | - | - | AC200 | 1a | 48 | 45 | 49 | ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | 0.75 | - | 12 | 12 | 06 | ||
฿ 1,266.67 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | - | - | AC400 | 1b | 48 | 45 | 49 | ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | 0.75 | - | 12 | 12 | 06 | ||
฿ 1,266.67 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | - | - | AC400 | 1a | 48 | 45 | 49 | ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | 0.75 | หน้าสัมผัสคู่ | 12 | 12 | 06 | ||
฿ 1,033.33 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | - | - | DC24 | 1b | 48 | 45 | 49 | รูปแบบการทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (1.2 W) | 1.5 | - | 16 | 16 | 09 | ||
฿ 1,033.33 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | - | - | DC24 | 1a | 48 | 45 | 49 | รูปแบบการทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (1.2 W) | 1.5 | - | 16 | 16 | 09 | ||
฿ 1,033.33 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | - | - | DC48 | 1b | 48 | 45 | 49 | รูปแบบการทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (1.2 W) | 1.5 | หน้าสัมผัสคู่ | 16 | 16 | 09 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง