(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรกเกอร์ แรงดันต่ำของ Mitsubishi มีส่วนช่วยในการสร้างอนาคตของอุปกรณ์ไฟฟ้า
เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์และ เซอร์กิตเบรกเกอร์ ไฟรั่วลงดิน ของ Mitsubishi ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
รวมถึงซีรีส์ WS-V ที่ติดตั้งเทคโนโลยี เบรกเกอร์ ล่าสุด มี ผลิตภัณฑ์ หลากหลายให้เลือกสรรซึ่งตอบสนองความต้องการของทั้งตลาด ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า และตลาดเครื่องจักร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ โหลดไฟฟ้า ด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,710.00 ฿ 2,782.50 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 5 | 2 | AC100 ถึง 200 | 5 | 15 | 50 | - | ||
฿ 3,710.00 ฿ 2,782.50 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 5 | 2 | AC100 ถึง 200 | 5 | 30 | 50 | - | ||
฿ 3,710.00 ฿ 2,782.50 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 5 | 2 | AC100 ถึง 200 | 10 | 30 | 50 | - | ||
฿ 3,710.00 ฿ 2,782.50 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 5 | 2 | AC100-200 | 15 | 30 | 50 | - | ||
฿ 3,710.00 ฿ 2,782.50 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,710.00 ฿ 2,782.50 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 5 | 2 | AC100 ถึง 200 | 20 | 100 | 50 | - | ||
฿ 3,710.00 ฿ 2,782.50 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 5 | 2 | AC100 ถึง 200 | 30 | 15 | 50 | - | ||
฿ 3,710.00 ฿ 2,782.50 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 5 | 2 | AC100 ถึง 200 | 30 | 30 | 50 | - | ||
฿ 3,710.00 ฿ 2,782.50 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,048.00 ฿ 3,036.40 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,048.00 ฿ 3,036.40 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 5 | 3 | AC100-200 | 15 | 30 | 75 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ||
฿ 4,048.00 ฿ 3,036.40 | CIRCUIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 3 | AC100-240 | 15 | 15 | 75 | - | ||
฿ 4,048.00 ฿ 3,036.40 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,048.00 ฿ 3,036.40 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,048.00 ฿ 3,036.40 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 5 | 3 | AC100-200 | 40 | 30 | 75 | - | ||
฿ 4,048.00 ฿ 3,036.40 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง AF | 50AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | 5 | วิธีการติดตั้ง | การยึด DIN / สกรู |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 96 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 76 |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง