1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ UB (รหัสสินค้า)

USB/DVI/HDMI

คอนเนคเตอร์ UB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 56.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ ที่ รองรับการใช้งาน กับ USB ( ต่อเชื่อมแบบบัส อนุกรมสากล) - มาตรฐาน อินเทอร์เฟซแบบอนุกรมสำหรับเชื่อมต่อพีซีและอุปกรณ์ต่อพ่วง

รหัสสินค้า
UBB-4R-D14T-4D(LF)(SN)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 56.90

USB/DVI/HDMI 4 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ S · T · U S · T · U UB
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนหมุด 4 การใช้งาน สำหรับ PCB
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) AC / DC 1 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) ไฟ AC / DC 30 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ที่รองรับ
สเปค กรมทรัพย์สินทางปัญญาประเภท B คุณสมบัติ ด้วย แท็บ เสริมแรง วัสดุ (ตัวเสื้อ) เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น
ความหน่วงไฟ UL94V-0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UBB-4R-D14T-4D(LF)(SN) ในชุด คอนเนคเตอร์ UB