(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำของ Mitsubishi สู่อนาคตแห่งการสร้างระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า
เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดของ Mitsubishi ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
รวมถึงซีรีส์ WS-V ใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแผงจ่ายไฟ/แผงกระจายสินค้าและตลาดเครื่องจักร
พิกัดกระแสโครง | 50AF | จำนวนขั้ว | 3 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | การยึด DIN / สกรู | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท พื้นผิว | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE |
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 96 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 76 |
ชนิด | เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์พร้อมการปกป้องสายไฟ 3 สาย 1 เฟส | รูปแบบ | รายการทั่วไป | จัดอันดับความจุ บล็อค AC 100/200 V(kA) | 5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF50-NKC 3P 30A AC100-200V ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-KC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง