(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับวงจรไฟฟ้าแรงดันต่ำชนิด MCCB (Molded Case Circuit Breakers) รุ่นNF-S จาก Mitsubishi electric
- เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ molded case circuit breaker (MCCB) ใช้เปิดปิดวงจรแรงดันต่ำเพื่อตัดวงจรในกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ (กระแสไฟฟ้าเกินกำหนด หรือไฟฟ้าลัดวงจร)โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันสายไฟฟ้าและตัวนำไฟฟ้าของวงจร
- เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ Molded Case Circuit breaker (MCCB) รุ่น NF-S คือรุ่นมาตรฐานของเซอร์กิตเบรกเกอร์
- ระดับอุณหภูมิแวดล้อมคือ 40°C
- เลือกจำนวนPoleได้สูงสุดถึง 4 Poles
- สามารถเลือกระดับของกระแสไฟฟ้าในการใช้งานได้สูงถึง 1,600 A
รหัสสินค้า |
---|
NF63-SVF 2P 15A |
NF125-SVF 2P 20A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 15 | 10 | 15 | 100 | 36 | 54 | ||
฿ 7,350.00 ฿ 5,512.50 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 50 | 25 | 20 | 130 | 75 | 68 |
กำลังโหลด …
จำนวนขั้ว | 2 | วิธีการติดตั้ง | การยึด DIN / สกรู | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท พื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE / TUV / CCC | รูปแบบ | สินค้าอเนกประสงค์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง