(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Noak เป็นผู้ผลิตเบรกเกอร์รายใหญ่ที่สุดของจีน ยี่ห้อ CHINT สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม PSE ระดับไฮเอนด์ รองรับความสามารถในการตัดกระแส (Cutoff) สูง (5kA) และมีประสิทธิภาพระดับผู้นำอุตสาหกรรม กว้างเพียง 36 มม. และประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
· ตัวป้องกันวงจร NOARK ที่ผ่านการรับรอง PSE
· ตัวป้องกันวงจรที่รองรับความสามารถในการตัดกระแสสูง (5kA)
· น้ำหนักเบาและช่วยลดพื้นที่ในการติดตั้ง
· กว้าง 36 มม. ประหยัดพื้นที่
· ความสามารถในการปิดกั้น 5 kA ประสิทธิภาพระดับแถวหน้าในอุตสาหกรรม
· ผ่านการทดสอบแล้ว สินค้าได้รับการรับรองเครื่องหมาย CE
· มีคุณภาพสูง ผ่านการตรวจสอบ PSE อย่างเข้มงวด
· ฝาครอบขั้วต่อเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
· ทุกรุ่นมีขนาดเท่ากัน ติดตั้งรางปีกนก DIN rail
· มีจอแสดงผลสำหรับยืนยันการทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
EX9BN-2P-1A |
EX9BN-2P-3A |
EX9BN-2P-10A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,092.00 | CIRCUIT PROTECTOR | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 1 | ||
฿ 1,717.00 | CIRCUIT PROTECTOR | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 1,187.00 | CIRCUIT PROTECTOR | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 |
กำลังโหลด …
เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC | มี | จำนวนขั้ว | 2- ขั้ว | คุณสมบัติการดำเนินงาน | ความเร็วต่ำ |
---|---|---|---|---|---|
ขั้วกระแสไฟฟ้า | มี | สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE / CCC |
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 89 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 36 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 74 |
ความล่าช้าเฉื่อยรวม | ○ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | DIN |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง