1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลท ระบุตำแหน่ง เครื่องมือ 3M (รหัสสินค้า)

แผ่นเพลท ระบุตำแหน่ง เครื่องมือ 3M <sup>™</sup>
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,961.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
•ติดตั้งเข้ากับ เครื่องจักร รีดเพื่อยึดขั้วต่อระหว่างการเชื่อมด้วย ความดัน และป้องกันการวาง สายไฟ ไม่ตรง การเยื้องศูนย์

รหัสสินค้า
3443-72 D
3443-73 J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ สี สอดคล้องกับ คอนเนคเตอร์

฿ 12,961.73

TOOL FOR WIIRING OPTION 1 ชิ้น 46 วัน --บล็อค ชิม สำหรับคลิกปลั๊ก 40 ขั้ว

฿ 50,147.87

TOOL FOR WIIRING OPTION 1 ชิ้น 3 วัน เครื่องมือสวมอัดที่เกี่ยวข้องเงินซีรีย์ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ 79XX

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ แผ่นเพลท