(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ปุ่มกดพร้อมความรู้สึกควบคุมแสงโดยใช้ปุ่มเว้า
[คุณสมบัติ]
· รูปร่างสั้นพร้อมระยะเคลื่อนที่ยาว ให้สัมผัสในการควบคุมที่เบา
· หน้าสัมผัสใช้กลไกไมโครสวิตช์
· ระยะเคลื่อนที่ยาวจึงให้สัมผัสในการควบคุมที่เบา
· หน้าสัมผัสที่เคลื่อนย้ายได้มีชิลด์เพื่อป้องกันกระแสอาร์คที่เกิดขึ้นในสวิตช์วงจรที่ส่วนขอเกี่ยวของคอยล์สปริง
· ปุ่มมีโครงสร้างที่ถอดได้ไม่ง่ายเพื่อป้องกันการความเสียหาย
· ใช้ปุ่มเว้าที่พอดีปลายนิ้วมือและใช้ได้อย่างนุ่มนวล
· มีสีเขียว สีแดง และสีดำ
· สินค้าได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน UL และมาตรฐาน CAN/UL (เข้ากันได้กับมาตรฐาน CSA)
· ติดตั้งด้วยสกรู ⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.) (ความหนาของแผงยึด 2 ถึง 6.5 มม.)
· ⌀17.3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 17.3 มม.) การติดตั้งแบบ Snap-In (ความหนาของแผงยึด 1 ถึง 3.2 มม.)
· กาวอีพ็อกซี่บนขั้วต่อช่วยป้องกันการเข้ามาของฟลักซ์ ฯลฯ และการสั่นสะเทือนของขั้วต่อ ช่วยเพิ่มเสถียรภาพของหน้าสัมผัส
· ตัวเครื่องหลักของสวิตซ์มีรูปร่างสั้น 14 มม. ช่วยประหยัดพื้นที่
· ขั้วต่อใช้ได้ทั้งเป็นขั้วต่อบัดกรีและขั้วต่อแท๊บ (#110)
· หากใช้ขั้วต่อแท๊บ โปรดใช้ขั้วต่อแบบแบนที่เข้ากันได้กับ JIS C2809 (เต้ารับที่มีความหนาของแผ่นแท็บที่เข้ากันได้ 0.5 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
LP01-15CCKNS1K |
LP01-15CCKNS1M |
LP01-15CCKNS1R |
LP01-15CCKSS1K |
LP01-25CCKNS1K |
LP01-25CCKNS1M |
LP01-25CCKNS1R |
LP01-25CCKSS1K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | วงจร / จำนวน ขั้วไฟฟ้า | ระบบ ติดตั้งแผง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 358.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | φ16 | สีดำ | 1c | ขั้วเดี่ยวดับเบิ้ลโธรว์ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 358.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | φ16 | [สีเขียว] สีเขียว. | 1c | ขั้วเดี่ยวดับเบิ้ลโธรว์ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 366.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | φ16 | [สีแดง] สีแดง | 1c | ขั้วเดี่ยวดับเบิ้ลโธรว์ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 328.96 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [อื่น ๆ] φ 17.3 | สีดำ | 1c | ขั้วเดี่ยวดับเบิ้ลโธรว์ | ชนิดติดตั้งแบบ Snap-In | |
฿ 427.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 35 วัน | φ16 | สีดำ | 2c | 2 ขั้ว ดับเบิ้ลโธรว์ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 427.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | φ16 | [สีเขียว] สีเขียว. | 2c | 2 ขั้ว ดับเบิ้ลโธรว์ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 427.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 35 วัน | φ16 | [สีแดง] สีแดง | 2c | 2 ขั้ว ดับเบิ้ลโธรว์ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ||
฿ 366.95 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [อื่น ๆ] φ 17.3 | สีดำ | 2c | 2 ขั้ว ดับเบิ้ลโธรว์ | ชนิดติดตั้งแบบ Snap-In |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม | ชนิด | ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | การทำงานของ สวิตช์กด | ชั่วขณะ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | รวมการ์ดในชุด | NA | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 26.8 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 20 | ดำเนินการขาย | สวิตช์ยูนิตหลัก/อุปกรณ์ส่วนการทำงาน |
จัดอันดับ | 3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC | ฟังก์ชั่น ใช้งาน | ON-(ON) | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | ชนิดมีรอยบุ๋ม |
ข้อมูล สเปค ส่วนหน้าสัมผัส | หน้าสัมผัสเงิน | หมายเหตุพิเศษ | รูปทรงแบบโครงต่ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง