1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ MX31 (รหัสสินค้า)

ซีรีส์ MX31
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 98.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จำนวนพินในคอนเนคเตอร์เหล่านี้เพิ่มขึ้นพร้อมกับบทบาทของอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ที่มีมากขึ้น นอกจากนี้ ขั้วต่อชนิดไม่กันน้ำและมีความหนาแน่นสูงนี้ยังตอบสนองความต้องการสำหรับสินค้าขนาดเล็กและน้ำหนักเบา

[คุณสมบัติ]
[สามารถใช้งานแบบความหนาแน่นสูงได้ด้วยพินจำนวนมาก]
· คอนเนคเตอร์ชนิดคอมโพสิตเหล่านี้มีทั้งวงจรภายในแบบสัญญาณ (2.2) และอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ (5.7 A) ในอุปกรณ์ตัวเดียว ขั้วต่อชนิดสี่แถวเหล่านี้มีขนาดเล็ก มีความหนาแน่นสูง และมีพินจำนวนมาก พร้อมระยะพิตช์หน้าสัมผัส 2.2 มม. (สำหรับสัญญาณ) ระยะพิตช์หน้าสัมผัส 3.2 มม. (สำหรับอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ) และคอนเนคเตอร์สูงสุด 135 พิน คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตหลายตัวรวมเข้าด้วยกันที่ด้านสายสำหรับพินเฮดเดอร์แต่ละตัวที่ด้านแผงวงจร
[โครงสร้างล็อคแบบกลไกช่วยให้มั่นใจได้ว่ายึดอย่างแน่นหนา]
· โครงสร้างล็อคแบบกลไกป้องกันการสั่นสะเทือนและการดึง เสียงคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยยืนยันได้ว่ายึดอย่างแน่นหนาแล้ว
[โครงสร้างล็อคสองชั้นป้องกันไม่ให้หลุดออกจากกันได้เป็นอย่างดี]
· มั่นใจว่าสัมผัสกับตัวเรือนซ็อกเก็ตอยู่เสมอ ด้วยแลนซ์ตัวเรือนและตัวยึดภายในที่มีอยู่ในตัวเรือน โครงสร้างล็อคสองชั้นซึ่งล็อคสองตำแหน่งนั้นช่วยป้องกันการหลุดออกจากกันเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือการดึงได้เป็นอย่างดี
· โครงสร้างตัวยึดช่วยให้แน่ใจว่าไม่สามารถติดตั้งหน้าสัมผัสให้อยู่ในตำแหน่งล็อคได้นอกจากจะใส่เข้าไปจนสุด ทำให้สามารถตรวจหาการใส่หน้าสัมผัสที่ไม่สมบูรณ์ได้
[โครงสร้างแบบใช้แรงในการใส่น้อย โดยใส่และถอดออกได้อย่างง่ายดาย]
· โครงสร้างแบบใช้แรงในการใส่น้อย ซึ่งใช้แรงไม่เกิน 70 นิวตันต่อตัวเรือนซ็อกเก็ตหนึ่งชิ้นในการใส่ ทำให้ใส่และถอดออกได้อย่างง่ายดาย
[มีผิวหน้าสัมผัสแบบชุบดีบุกและชุบทองให้เลือก]
· ผิวสำเร็จมาตรฐานสำหรับหน้าสัมผัสคือชุบดีบุก นอกจากนี้ยังมีแบบชุบทองสำหรับพินเฮดเดอร์ 135 พิน ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของหน้าสัมผัสด้วย
[มีชนิดการป้องกันการกำหนดค่าผิดพลาดจำหน่ายเช่นกัน]
· พินเฮดเดอร์ (รุ่น 70 พิน และ 135 พิน) และตัวเรือนซ็อกเก็ตมีทั้งชนิดมาตรฐานและชนิดที่เข้ากับชิ้นส่วนเชื่อมต่อแบบต่าง ๆ เพื่อป้องกันการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้อง การใช้สินค้าเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสวมเข้ากันอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อใช้พินเฮดเดอร์สองตัวที่แตกต่างกันและมีพินอยู่ในตำแหน่งเดียวกันติดกัน
· การย้ำช่วยให้เชื่อมต่อง่าย

รหัสสินค้า
MX31031SGA
MX31031SGB
MX31034SGA
MX31034SGB
MX31035SGA
MX31035SGB
MX31035SGC
MX31035SGD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ คุณสมบัติ

฿ 98.12

CONNECTOR 56 ชิ้น 3 วัน 3124 พินสำหรับสัญญาณ + 7 พินสำหรับอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟรุ่นมาตรฐาน

฿ 98.12

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 3124 พินสำหรับสัญญาณ + 7 พินสำหรับอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟชนิดป้องกันการประกอบไม่ถูกต้อง

฿ 98.12

CONNECTOR 56 ชิ้น 3 วัน 3427 พินสำหรับสัญญาณ + 7 พินสำหรับอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟรุ่นมาตรฐาน

฿ 98.12

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 3427 พินสำหรับสัญญาณ + 7 พินสำหรับอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟชนิดป้องกันการประกอบไม่ถูกต้อง

฿ 98.12

CONNECTOR 56 ชิ้น 3 วัน 3528 พินสำหรับสัญญาณ + 7 พินสำหรับอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟรุ่นมาตรฐาน

฿ 98.12

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 3529 พินสำหรับสัญญาณ + 6 พินสำหรับอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟรุ่นมาตรฐาน

฿ 98.12

CONNECTOR 56 ชิ้น 3 วัน 3528 พินสำหรับสัญญาณ + 7 พินสำหรับอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟชนิดป้องกันการประกอบไม่ถูกต้อง

฿ 98.12

CONNECTOR 56 ชิ้น 3 วัน 3529 พินสำหรับสัญญาณ + 6 พินสำหรับอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟชนิดป้องกันการประกอบไม่ถูกต้อง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MX31
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA ชนิด สำหรับยานยนต์
ชนิดของคอนเนคเตอร์ ตัวเรือนซ็อกเก็ต วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า PBT