(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าขนาดเล็กพร้อมที่ตัดไฟแบบแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้ประหยัดพื้นที่และลดขนาดอุปกรณ์ลง มีอายุการใช้งานของสวิตช์ที่ยาวนาน Ⅱ
รหัสสินค้า |
---|
NRLT1111-3AAA |
NRLT1111-3ABA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC (kA) | ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC (kA) | เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 50 V DC | การปรากฏ | วงจรภายใน | รูปทรง เทอร์มินอล หลัก | ความเฉื่อยล่าช้า | วิธีการติดตั้ง | คุณสมบัติ | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัสเสริม | วงจรที่ใช้งานได้ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ของ หลอดไฟแผงควบคุม | แรงดันไฟฟ้าที่ถอดออกได้ ขดลวดแรงดัน | โยก / สีปก | ข้อมูลเพิ่มเติม | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 kA | - | มี | 1- ขั้ว | 3 | CE / UL / CCC / CSA | 36.6 | 16.8 | 67 | 0.5 kA | ชนิดก้านโยก | ซีรีส์ทริป | ขั้วต่อแท็บประเภท 250 | ไม่รวม | แหวน | ขั้วต่อหน้าสัมผัสเสริม: ขั้วต่อตะกั่วบัดกรี | 1c | สำหรับ APC | ไฟแสดงสถานะ N / A | - | - | - | ชนิดทริปกระแสไฟฟ้า | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 kA | - | มี | 1- ขั้ว | 3 | CE / UL / CCC / CSA | 36.6 | 16.8 | 67 | 0.5 kA | ชนิดก้านโยก | ซีรีส์ทริป | ขั้วต่อแท็บประเภท 250 | ไม่รวม | แหวน | ขั้วต่อหน้าสัมผัสเสริม: ขั้วต่อตะกั่วบัดกรี | 1c | สำหรับ APC | ไฟแสดงสถานะ N / A | - | - | - | ชนิดทริปกระแสไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC 250 V | ขั้วกระแสไฟฟ้า | NA | สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | NA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง