1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า Ⅱ ซีรีส์ NRL (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าขนาดเล็กพร้อมที่ตัดไฟแบบแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้ประหยัดพื้นที่และลดขนาดอุปกรณ์ลง มีอายุการใช้งานของสวิตช์ที่ยาวนาน Ⅱ

รหัสสินค้า
NRLR1100-7.5AAA-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC
(kA)
ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC
(kA)
เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 50 V DC การปรากฏ วงจรภายใน รูปทรง เทอร์มินอล หลัก ความเฉื่อยล่าช้า วิธีการติดตั้ง คุณสมบัติ การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัสเสริม วงจรที่ใช้งานได้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ของ หลอดไฟแผงควบคุม แรงดันไฟฟ้าที่ถอดออกได้ ขดลวดแรงดัน โยก / สีปก ข้อมูลเพิ่มเติม บันทึก

฿ 100.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 1 kA-มี1- ขั้ว7.5CE / UL / CCC / CSA4416.855.60.5 kAชนิดสวิตช์กระดกไม่มีไฟส่องสว่างซีรีส์ทริปขั้วต่อแท็บประเภท 250ไม่รวมสกรูเฟอร์ไรท์: ไม่มีไม่รวมสำหรับ APCไฟแสดงสถานะ N / A-สีสวิตช์กระดก: แดง-ชนิดทริปกระแสไฟฟ้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC 250 V ขั้วกระแสไฟฟ้า NA สถานะ เอาต์พุต คำเตือน NA