(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า NRA series จาก IDEC
- มีจำหน่ายในสไตล์แอคชูเอเตอร์ที่แตกต่างกัน 3 แบบ ได้แก่ NRAN, NRAR และ NRAS
- พิกัดกระแสสูงถึง 30A ที่ 250VAC หรือ 65VDC
- มีรุ่น 1, 2 หรือ 3 เสาให้เลือก
- ราง DIN หรือซ็อกเก็ตยึดพื้นผิวที่เป็นอุปกรณ์เสริม
- เส้นโค้งการหน่วงเวลาที่หลากหลาย
- ตัวเลือกการหน่วงความเฉื่อยเพื่อป้องกันการการตัดวงจร เมื่อมีโหลดของมอเตอร์หรือหม้อแปลง
- มีทางเลือกเสริมเป็น หน้าสัมผัสของสัญญานเตือน และหน้าสัมผัสของอุปกรณ์เสริม
- มั่นใจได้ว่า สามารถทำงานได้มากกว่า 10,000 ครั้ง
- ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน UL, ได้รับการรับรอง CSA, VDE
รหัสสินค้า |
---|
NRAR1100-2AAA |
NRAR1100-2ABA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | การปรากฏ | วงจรภายใน | รูปทรง เทอร์มินอล หลัก | ความเฉื่อยล่าช้า | วิธีการติดตั้ง | คุณสมบัติ | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัสเสริม | วงจรที่ใช้งานได้ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ของ หลอดไฟแผงควบคุม | แรงดันไฟฟ้าที่ถอดออกได้ ขดลวดแรงดัน | รายงาน Flash | โยก / สีปก | ข้อมูลเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 2 | NA | PSE / CE / UL / CUL / CCC / CSA | 52 | 19.1 | 80.5 | ชนิดกระดก | ซีรีส์ทริป | เทอร์มินอลชนิด Tab250 | ไม่รวม | ชนิดติด | รูติดตั้ง:แบบเหลี่ยม (32 x 19.6) | ไม่รวม | สำหรับ APC | ไฟแสดงสถานะ N / A | - | ไม่รวม | สีร็อคเกอร์:น้ำนมสีขาว | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 2 | NA | PSE / CE / UL / CUL / CCC / CSA | 52 | 19.1 | 80.5 | ชนิดกระดก | ซีรีส์ทริป | เทอร์มินอลชนิด Tab250 | ไม่รวม | ชนิดติด | รูติดตั้ง:แบบเหลี่ยม (32 x 19.6) | ไม่รวม | สำหรับ APC | ไฟแสดงสถานะ N / A | - | ไม่รวม | สีร็อคเกอร์:น้ำนมสีขาว | - |
กำลังโหลด …
จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC(kA) | 1 kA | ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC(kA) | อื่น ๆ | เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC | มี |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC 250 V / 65 V DC | ขั้วกระแสไฟฟ้า | NA | จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 65 V DC | 1 kA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง