1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NH1 Series อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า Ⅱ (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

NH1 Series อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า Ⅱ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Seriesผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและขนาดกะทัดรัด จึงสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่งานระบบอัตโนมัติในออฟฟิศ และการใช้งานระดับผู้บริโภค ตลอดจนระบบอัตโนมัติในโรงงาน Ⅱ

รหัสสินค้า
NH1L-1100F-3AA5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
สถานะ เอาต์พุต คำเตือน มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
การปรากฏ วงจรภายใน รูปทรง เทอร์มินอล หลัก ความเฉื่อยล่าช้า วิธีการติดตั้ง การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัสเสริม วงจรที่ใช้งานได้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ของ หลอดไฟแผงควบคุม จอแสดงผล Rocker แรงดันไฟฟ้าที่ถอดออกได้ ขดลวดแรงดัน โยก / สีปก ข้อมูลเพิ่มเติม

฿ 100.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 1- ขั้ว3NAPSE / CE / UL / CUL / CCC / CSA552268ชนิดกระดก (มีไฟแสดงสถานะ)ซีรีส์ทริปเทอร์มินอลชนิด Tab250มีชนิดติดไม่รวมสำหรับ APC24 VAC / VDC (ไฟส่องสว่าง: LED)ไม่ระบุ-สีสวิตช์กระดก: ดำโปรดดูแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดิสเพลย์สวิตช์กระดก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC(kA) 1 kA ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC(kA) อื่น ๆ เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC มี
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC 250 V / 65 V DC ขั้วกระแสไฟฟ้า NA จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 65 V DC 1 kA