1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
KGNW Series สถานีควบคุม Ⅱ (รหัสสินค้า)

KGNW Series สถานีควบคุม Ⅱ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,301.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- Control Stations II KGNW ซีรีย์
- ค่าIPมาตรฐานระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำโดยรอบ: IP40
- สีของสินค้าKGNW ซีรีย์; สีเทาเฉด 5Y7 / 1 กึ่งเงา
- วัสดุส่วนควบคุม : เหล็กแผ่น
- ชนิดกล่องควบคุม: แบบช่องเดียว
- อุณหภูมิโดยรอบ: -25 to +50°C โดยไม่ใช่จุดเยือกแข็ง
- ขนาด: ยาว100, 150, 200 × กว้าง80 × สูง76 มม.
- อัตราทนแรงดันไฟฟ้าได้ของหน้าสัมผัส 600 V.
- อัตราทนกระแสไฟฟ้าของหน้าสัมผัส : 10A
- รูสำหรับติดตั้งชุดควบคุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22.2 มม.
- ส่วนเพิ่มเติม: ยางรองรหัส GB-2 และ GB-3

รหัสสินค้า
KGNW1101YSALE
KGNW1107YSALE
KGNW2104YSALE
KGNW2107YSALE
KGNW4101YSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ จำนวนช่องยึด พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
หน่วยยึด หน่วย พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
สีของ เลนส์ สเปค หน่วย / รูปทรง รายละเอียด รอยบาก การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส หน่วย แผ่นป้ายชื่อหน่วยตัวอักษร สีของปุ่ม รายละเอียดหน่วย

฿ 1,301.67

฿ 822.13

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง1 ชิ้น50PB--แบบแบน-1aONสีดำสวิตช์ปุ่มกด

฿ 2,172.00

฿ 1,533.00

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น ขอราคา 100สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง1 ชิ้น50SS--ใช้กุญแจทำงาน2 ร่อง1a1bOFF - ON-ซีเล็คสวิตช์

฿ 3,330.00

฿ 2,350.65

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น ขอราคา 150สำหรับ 2 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง2 ชิ้น50PL / PLAC 220สีแดง / สีเขียวชนิดวงกลมแบน (หลอดไส้) / ชนิดวงกลมแบน (หลอดไส้)--ไม่มีป้ายชื่อ-ไฟแสดงสถานะ / ไฟแสดงสถานะ

฿ 2,970.00

฿ 2,096.52

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น ขอราคา 150สำหรับ 2 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง2 ชิ้น50PL / SSAC 110สีแดงไฟมัลติแองเกิ้ลแบบแบน (หลอดไฟสีขาว) / ทรงลูกศร2 ร่อง1a1bไม่มีป้ายชื่อ / HAND-AUTO-ไฟแสดงสถานะ / ซีเล็คสวิตช์

฿ 5,208.34

฿ 3,676.05

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 98 วัน 200สำหรับ 4 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง4 ชิ้น36PL / PL / PB / PBAC 220สีแดง / สีเขียวไฟมัลติแองเกิ้ลแบบแบน (หลอดไฟสีขาว) / ไฟมัลติแองเกิ้ลแบบแบน (หลอดไฟสีขาว) / แบบแบน / แบบแบน-1a1b / 1a1bไม่มีป้ายชื่อ / ไม่มีป้ายชื่อ / ON / OFFสีดำ / สีแดงไฟแสดงสถานะ / ไฟแสดงสถานะ / สวิตช์ปุ่มกด / สวิตช์ปุ่มกด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 80 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 76 วัสดุ แผ่นเหล็กกล้า
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP40 แผ่นเพลท กลาง ไม่มี แผ่นวงจร การติดตั้ง ไม่ได้ระบุ
สเปค รูติดตั้ง ø 22.2 สี 5Y7 / 1 กึ่งเงา สเปค ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน