(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างระบบความปลอดภัยสำหรับบรรยากาศที่อาจระเบิดได้
[คุณสมบัติ]
·บรรลุความปลอดภัยที่ทนต่อการระเบิดและความปลอดภัยทางกลในบรรยากาศที่อาจระเบิดได้
·เปิดใช้งาน ระบบ ความปลอดภัยเชิงกลของ ISO13849-1 หมวด 4 และมี เครื่องวัดระดับน้ำ ประสิทธิภาพ สูง ถึง e
·สำหรับอุปกรณ์อินพุตด้านความปลอดภัยที่จะเชื่อมต่อเรามีรุ่นที่สามารถใช้กับก๊าซที่ระเบิดได้ทั้งหมดและในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายทุกประเภท
·เรามีโมเดลเต็มรูปแบบที่มีอินพุตเสริม (5 จุด) ที่อนุญาตให้ตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์อินพุตความปลอดภัย
·เรามี สวิตช์ ปุ่ม หยุดฉุกเฉิน และ สวิตช์ นิรภัยมากมายที่ผ่านการทดสอบการต้านทานการระเบิดของญี่ปุ่น (TIIS)
· รองรับการใช้งาน สากล
·การรับรองความปลอดภัยในการต้านทานการระเบิด = ญี่ปุ่น:มอก. สากล:PTB ( ระบบ iecex) ยุโรป:PTB (ATEX) อเมริกา:UL (ปัจจุบันใช้สำหรับ) จีน:CQST (วางแผนที่จะสมัคร)
·การรับรองความปลอดภัยทางกล = TÜV rheinland
·ไม่จำเป็นต้องต่อสายดิน
รหัสสินค้า |
---|
EB3N-A2ND |
EB3N-A2R5D |
EB3N-M2ND |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รีเซ็ตประเภท | มิติ กว้าง W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40,268.00 ฿ 28,425.18 | SIGNAL COMVERTER COMMUNICATION | 1 ชิ้น | ขอราคา | รีเซ็ตอัตโนมัติ | 65 | ||
฿ 45,132.00 ฿ 31,858.68 | SIGNAL COMVERTER COMMUNICATION | 1 ชิ้น | ขอราคา | รีเซ็ตอัตโนมัติ | 110.5 | ||
฿ 40,268.00 ฿ 28,425.18 | SIGNAL COMVERTER COMMUNICATION | 1 ชิ้น | ขอราคา | รีเซ็ตด้วยตนเอง | 65 |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V DC | ประเภทวงจรที่ปลอดภัยจากภายนอก | การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอล | คุณสมบัติ | ได้รับการรับรองจาก TUV |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) | 1 | วิธีการติดตั้ง | การ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) / การติดตั้งโดยตรง | จุด เอาต์พุต ด้านความปลอดภัย | 2NO |
มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) | 75 | มิติ ความลึก D(มิลลิเมตร) | 77.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง