1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ BN-51 (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

ซีรีส์ BN-51
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 113.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดนีออนแบบกลมพร้อมการติดตั้งแบบซิงเกิ้ลแอคชั่น ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

รหัสสินค้า
BN-51-1-OR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 113.96

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง 10 x 23.5mm รูปทรง แบบเหลี่ยม สี ส้ม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC100 ถึง 125 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA แหล่งกำเนิดแสง หลอดนีออน
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 12 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 26.5 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 25

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BN-51-1-OR ในชุด ซีรีส์ BN-51