1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ BN-2 (รหัสสินค้า)

ซีรีส์ BN-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 143.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดนีออนรูปทรงบิดเกลียว ⌀15 รวมขั้วต่อแท็บ 187 ตัวที่ใช้สำหรับการบัดกรี สินค้ามีความปลอดภัยที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
BN-2-1-C
BN-2-1-G
BN-2-1-OR
BN-2-1-R
BN-2-2-C
BN-2-2-G
BN-2-2-OR
BN-2-2-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 143.09

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[อื่น ๆ] ความโปร่งใส[อื่น ๆ] AC100 ถึง 125

฿ 155.88

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 5 วัน 10สีเขียว[อื่น ๆ] AC100 ถึง 125

฿ 149.61

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[อื่น ๆ] ส้ม[อื่น ๆ] AC100 ถึง 125

฿ 225.83

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 5 วัน 10สีแดง[อื่น ๆ] AC100 ถึง 125

฿ 149.61

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[อื่น ๆ] ความโปร่งใส[อื่น ๆ] AC200 ถึง 250

฿ 175.01

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สีเขียว[อื่น ๆ] AC200 ถึง 250

฿ 143.09

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด 13 วัน -[อื่น ๆ] ส้ม[อื่น ๆ] AC200 ถึง 250

฿ 149.61

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สีแดง[อื่น ๆ] AC200 ถึง 250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง 13.5 มม. ×φ15.2 รูปทรง แบบกลม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
แหล่งกำเนิดแสง หลอดนีออน แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 20.8 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 20.8
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 41.4