1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ ML-5100-M6 (รหัสสินค้า)

ซีรีส์ ML-5100-M6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 825.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อคชนิดรูทะลุ ซีรีส์ ML-5100-M6 สำหรับไฟฟ้ากำลังสูง แต่ละยูนิตมีการควบคุมแยกกันอย่างดี สามารถติดตั้งฝาครอบป้องกันรูปตัว L ได้ สินค้าผลิตในประเทศญี่ปุ่นจึงปลอดภัยและเชื่อถือได้

รหัสสินค้า
ML-5100-M6-1P
ML-5100-M6-2P
ML-5100-M6-3P
ML-5100-M6-4P
ML-5100-M6-5P
ML-5100-M6-6P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว
(ขั้ว)

฿ 825.93

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 1

฿ 907.33

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 2

฿ 1,520.29

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 3

฿ 1,343.57

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 4

฿ 2,318.54

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 5

฿ 2,718.97

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
ขนาด สกรู M6 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 75
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) 75 สเปค สำหรับชนิดรีเลย์ / ความจุสูง / รูทะลุ พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 600
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก โพลีคาร์บอเนต (UL94V-0) มาตรฐาน UL/CSA/TUV สกรู เทอร์มินอล M6 x 12
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 21 ปก (อุปกรณ์เสริม) จำหน่ายแยก แผ่นป้าย (รวม) NA
ทางเดิน ใช้งานได้