1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ ML-11-50F (รหัสสินค้า)

ซีรีส์ ML-11-50F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 649.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้ามาตรฐาน เทอร์มินอลบล็อครีเลย์ 500V-50A อยู่ในซีรีส์ ML-11-50F มีฝาครอบโปร่งใสและแผ่นป้ายชื่อ สินค้าปลอดภัยที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
ML-11-50F-2P
ML-11-50F-3P
ML-11-50F-4P
ML-11-50F-5P
ML-11-50F-6P
ML-11-50F-7P
ML-11-50F-8P
ML-11-50F-9P
ML-11-50F-10P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว
(ขั้ว)

฿ 649.14

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน -2

฿ 970.81

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 103

฿ 728.73

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 104

฿ 1,338.51

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน -5

฿ 1,207.43

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน -6

฿ 1,588.13

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน -7

฿ 1,640.91

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน -8

฿ 2,019.50

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน -9

฿ 1,562.57

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน -10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
ขนาด สกรู M6 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 50
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) 50 สเปค สำหรับกล่องรีเลย์ / ชนิดสองแถว พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 500
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก บอดี้: ฟีนอล (UL94V-0)/ ฝาครอบ: P.V.C. (UL94V-0) สกรู เทอร์มินอล M6 x 12 พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 16
ปก (อุปกรณ์เสริม) มีจำหน่าย แผ่นป้าย (รวม) NA ทางเดิน ใช้งานได้