(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอลบล็อคสองชิ้น ซีรีส์ ML-100-BS หมายเลขเทอร์มินอลจะแสดงอยู่บนบอดี้หลัก หน้าสัมผัสชุบผิวทองเพื่อเพิ่มความเสถียรในการสัมผัส สินค้าปลอดภัยที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
ML-100-BS-12P |
ML-100-BS-36P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,223.59 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ||
฿ 2,466.54 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 36 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | PCB | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M3 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 7 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 7 | สเปค | เทอร์มินอลบล็อคชนิดคอนเนคเตอร์สองชิ้น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | P.B.T.(UL94V-0) | มาตรฐาน | UL | สกรู เทอร์มินอล | สกรูมาพร้อมแหวนรองเชิงมุม/M3 x 7.2 |
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 7.62 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | จำหน่ายแยก | แผ่นป้าย (รวม) | จำหน่ายแยก |
ทางเดิน | ใช้งานได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง